Skip to main content
Această pagină este afișată prin traducere automată. Vizualizați în schimb în limba engleză?
Hero - Key Visual - Substație digitală

Modernizați rețeaua cu stații digitale

O soluție rentabilă, scalabilă și sigură pentru cererea tot mai mare de energie și nevoia urgentă de modernizare a infrastructurii energetice din SUA

Imagine - Linii electrice - 640x360

Webinar: Substație digitală cu magistrală de proces

Aflați cum protecția avansată, arhitectura magistralei de proces și releele universale remodelează rețeaua modernă.

Provocarea și soluția

Convergența transportului electrificat, a centrelor de date hiperscalate, a producătorilor, creșterea încălzirii și răcirii și a resurselor energetice distribuite determină o schimbare seismică a cererii de energie electrică. Utilitățile sunt acum provocate să implementeze o infrastructură care nu este doar scalabilă și rezistentă, ci și interoperabilă și rezistentă la viitor.

Pentru a face față acestor provocări, Siemens oferă soluții end-to-end care integrează progrese tehnologice, standardizare și implementare rapidă, cu un grad ridicat de fiabilitate, siguranță și rentabilitate.

Beneficiile stațiilor digitale

Îmbunătățiți fiabilitatea și rezistența rețelei

Substațiile digitale sporesc fiabilitatea, rezistența și siguranța utilităților prin monitorizarea în timp real a activelor, întreținerea predictivă și arhitectura tolerantă la erori. Rețelele cu fibră optică și dispozitivele inteligente permit detectarea și recuperarea rapidă a erorilor. Proiectele modulare reduc expunerea la riscuri de înaltă tensiune, în timp ce securitatea cibernetică și diagnosticarea la distanță îmbunătățesc protecția. Inovațiile Siemens, cum ar fi SIPROTEC 5 DigitalTwin și utilizarea designului standardului IEC 61850, eficientizează în continuare ingineria, testarea, instalarea și operațiunile, ceea ce duce la o implementare rapidă și o eficiență semnificativă a costurilor.

Graphic illustrating half the benefits of digital substations.
Image of man in PPE in power plant setting.

Îmbunătățirea siguranței lucrătorilor

Tehnologia magistralei de proces și unitățile modulare de fuziune (MU) minimizează cablarea cuprului și reduc expunerea la circuitele de înaltă tensiune în întreaga stație. Această arhitectură reduce riscul de electrocutare, arcuri și incendii, în timp ce diagnosticarea avansată și întreținerea de la distanță protejează în continuare personalul și bunurile.

Implementare rapidă

Proiectele standardizate, prefabricate de stații digitale și soluțiile la cheie de la Siemens EPC-uri permit implementarea rapidă, repetabilă și modernizări simplificate. Soluțiile containerizate și ingineria bazată pe zone minimizează timpul și complexitatea instalării, permițând utilităților să răspundă rapid la cerințele în evoluție ale rețelei. Abordarea Siemens deblochează o eficiență suplimentară a implementării și beneficii cumulative și abordează necesitatea implementării rapide a mai multor centrale electrice.

substation image with yellow
Digital substation benefits graphic 2

Reduceți CAPEX și OPEX

Substațiile digitale Siemens oferă economii semnificative de costuri prin reducerea cablurilor paralele și minimizarea amprentei stațiilor de transformare. Ingineria și configurațiile standardizate și soluțiile containerizate scad ingineria, forța de muncă și minimizează riscul de eroare umană. Întreținerea predictivă și de la distanță, mai puține panouri și depanarea simplificată reduc costurile operaționale pe tot parcursul ciclului de viață al activelor.

Harta SUA 640x360

Sunteți gata să deblocați viitorul managementului energetic?

Conectați-vă direct cu expertul local sau cu reprezentantul de vânzări pentru a începe conversația!

Un dispozitiv hardware SIPROTEC5 SICAM pe un fundal albastru închis.

Centrul de returnare și reparații pentru protecție și automatizare

Maximizarea timpului de funcționare înseamnă abordarea urgentă a timpilor de nefuncționare

Primiți un dispozitiv de înlocuire complet configurat în 48 de ore

Resurse pentru inginerii de protecție și automatizare