Skip to main content
Esta página é apresentada utilizando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Porquê o PM-MAINT?

Paralisações não planeadas custam tempo e dinheiro. É exatamente aqui que entra o PM‑MAINT: Com a manutenção preventiva e baseada no desempenho, pode reduzir os custos de manutenção, aumentar a disponibilidade do sistema e evitar reparações dispendiosas. Os materiais e pessoal necessários são especificamente planeados para cada encomenda. A interface intuitiva suporta onde o trabalho ocorre. Isto permite-lhe acompanhar os seus recursos durante a manutenção.

A imagem mostra a vista das encomendas planeadas no PM‑MAINT. Um sistema de semáforos indica o intervalo de manutenção de um objeto.

Manutenção baseada na utilização

O PM-MAINT calcula os planos de manutenção com base na carga real — não apenas numa base de calendário. As inspeções são acionadas apenas quando necessário. Isto conserva os recursos e maximiza a disponibilidade da instalação.

Integração HMI

Os relatórios de danos podem ser geridos diretamente pelos operadores de instalações na IHM. Escrever as informações de manutenção de volta no processo permite o acesso a dados de manutenção relevantes — diretamente na máquina.

Tornar a manutenção planeável

Acompanhe tudo: A manutenção futura, as encomendas em curso e o feedback aberto podem ser visualizados a qualquer momento — para rastreabilidade total e planeamento fiável.

Funcionalidades em destaque

Planeamento de manutenção proactiva

Os intervalos de manutenção são calculados automaticamente de acordo com o calendário, operação ou evento. O PM‑MAINT utiliza o horário de funcionamento real, ciclos de comutação e dados do calendário para determinar ciclicamente datas de manutenção otimizadas. Isto permite que a manutenção seja planeada com antecedência — as falhas são evitadas antes de ocorrerem.

A visualização de encomendas planeadas apresenta o intervalo de manutenção para os objetos e a data calculada da próxima manutenção.

Geração automática de encomendas

Para tarefas de rotina recorrentes, o PM‑MAINT gera automaticamente ordens de manutenção — assim que um intervalo configurado expira ou ocorre um evento de processo. O desencadeamento ocorre ciclicamente, uma vez ou por sinais de processo, tais como falhas ou violações de valor limite. Continua a manter o controlo total: as encomendas podem ser criadas manualmente, ajustadas e priorizadas a qualquer momento.

Vista esquemática da geração de encomendas através de planeamento, gatilho e pedidos manuais.

Gestão de Documentos

Documentos, desenhos e instruções podem ser anexados diretamente a objetos, ordens planeadas, encomendas ou notificações. Assim, toda a informação relevante para a manutenção está disponível centralmente e contextualmente — o pessoal de manutenção tem sempre os documentos certos à mão, exatamente quando necessário.

A imagem mostra a lista de documentos ligados a um objeto de manutenção.

Registo e rastreabilidade

Todas as ações operacionais são registadas no diário de bordo — incluindo o tipo de ação, nome do objeto, número do pedido, carimbo de hora e nome de utilizador. Os dados de notificação, pedido e feedback podem ser acedidos a qualquer momento. Relatórios personalizáveis podem ser visualizados ou impressos, com geração automática de trabalhos sem qualquer intervenção manual.

A imagem mostra um exemplo de um relatório de encomenda no PM‑MAINT com dados como a data de manutenção planeada.

Integração HMI

Os restantes intervalos de manutenção, ciclos de comutação e horas de funcionamento até a próxima manutenção podem ser escritos em variáveis IHM juntamente com a data pré-calculada e, assim, visualizados diretamente na máquina. Isto reduz as perdas por fricção na manutenção, integrando o pessoal operacional no planeamento.

O WinCC RT apresenta a próxima manutenção planeada, o intervalo de manutenção e as horas de funcionamento de um objeto.

Perguntas frequentes