Porquê Para cada ACB em Fim de Vida, um novo usando Sidunn ?
o Santon Circuit Breaker Services acumulou 20 anos de experiência com a Sidunn na concepção, fabrico e montagem de soluções de retrofit
o Sidunn tem soluções para quase todas as marcas existentes e versões de disjuntores LV para um novo ACB.
o Sidunn foi concebido com base no princípio do buraco a buraco. Por outras palavras: sem furos nos condutores de cobre, mas uma solução 100% adequada. Isto cria a superfície de contacto máxima possível
o Sidunn foi concebido de acordo com IEC61439 no que diz respeito à corrente, secção transversal do condutor, resistência a curto-circuito e aumento de temperatura. Um relatório disso está disponível para cada solução específica do Sidunn.
o Com o Sidunn chegamos a um projeto com uma solução chave na mão e podemos converter um disjuntor em fim de vida para uma versão atual no local sem quaisquer ajustes.
Isto significa para o utilizador final:
o Curto “tempo de inutilização”
o Solução comprovada
o Possibilidade de troca parcial de disjuntores em vez de uma placa de comutação completamente nova
o Menor investimento