Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Fotopolimerização em cuba

Uma das mais antigas tecnologias de impressão 3D, a fotopolimerização em cuba agora engloba várias tecnologias que utilizam resina endurecida para produzir peças 3D.

O que é fotopolimerização Vat?

A fotopolimerização em Vat é uma categoria de manufatura aditiva (AM) processos que criam objetos 3D curando seletivamente a resina líquida por meio de polimerização direcionada ativada por luz. A estereolitografia, o primeiro processo AM a ser patenteado e comercializado, é uma técnica de fotopolimerização em cuba. Desde o advento do estereolitografia na década de 1980, a fotopolimerização em cuba cresceu para incluir também a produção contínua de interface líquida (CLIP), cura sólida moída (SGC) e processamento direto de luz (DLP).

Todos os tipos de fotopolimerização em cuba usam resinas especiais chamadas fotopolímeros como material de impressão. Quando expostas a certos comprimentos de onda de luz, as moléculas dos fotopolímeros líquidos se unem rapidamente e se curam em um estado sólido por meio de um processo chamado fotopolimerização. Na maioria das impressoras 3D que operam de acordo com os princípios da fotopolimerização em cuba, o fotopolímero líquido é mantido em um recipiente ou cuba com a plataforma de construção parcialmente submersa perto da superfície do líquido. Usando as informações fornecidas por um arquivo CAD, a impressora direciona uma fonte de luz para curar seletivamente o fotopolímero líquido em uma camada sólida. Em seguida, a plataforma de construção é submersa novamente na resina restante e o processo é repetido nas camadas subsequentes até que o design seja totalmente impresso.

A fotopolimerização em cuba é conhecida entre os fabricantes como um processo AM rápido e muito preciso que pode imprimir grandes modelos e protótipos (com uma cuba de tamanho adequado e uma plataforma de construção). No entanto, os fotopolímeros geralmente não têm características estruturais robustas, portanto, as peças resultantes são inerentemente mais propensas à degradação e deformação ao longo do tempo. Além disso, as peças impressas podem exigir manuseio especial ou ferramentas adicionais, dependendo do processo e dos polímeros usados, tornando a fotopolimerização em cuba proibitivamente cara para algumas aplicações.

Produtos relacionados: Plano fixo NX AM | NX AM de vários eixos | NX AM Build Optimizer

A photopolymerization process is being used to create a 3D printed object.

Entenda os benefícios da fotopolimerização em cubas

Reproduza pequenos detalhes

Utilize a precisão das tecnologias de fotopolimerização em cubas para reproduzir detalhes minuciosos.

Acelere a prototipagem

Acelere a produção de protótipos utilizando a velocidade inerente da fotopolimerização em cuba para impressão 3D.

Dimensione modelos para vários tamanhos

Fabrique peças com uma ampla variedade de tamanhos usando fotopolimerização em cuba.

Recursos relacionados

Software de manufatura aditiva

Este blog se concentrará nessa nova tecnologia empolgante e no papel que a Siemens desempenha em ajudar nossos clientes a aproveitar as oportunidades que os aditivos trazem para a mesa.

Community

Participe da conversa e obtenha respostas para suas perguntas de especialistas em manufatura aditiva.