Adaptando-se aos requisitos específicos de diferentes indústrias e abordagens de fabricação, o SIMATIC IT inclui soluções de sistema de execução de manufatura para indústrias discretas, de processo e farmacêuticas, bem como soluções integradas para gerenciamento de pesquisa, desenvolvimento e laboratório (PD&L) e inteligência de fabricação.
Mercados altamente dinâmicos e demandas desafiadoras de desempenho tornam a eficiência gerenciamento de operações de manufatura (MOM) em plantas de produção integradas, um fator chave para o sucesso. A melhor maneira de atender a essas demandas é por meio de uma abordagem holística e escalável para a digitalização do gerenciamento de operações de manufatura, e a tecnologia de execução de manufatura é o principal pilar de uma solução holística de gerenciamento de operações de manufatura. O SIMATIC IT MES oferece execução de fabricação escalável e baseada em padrões e avaliação de qualidade que resultam em maior capacidade de resposta de fabricação. Em suma, o SIMATIC IT permite uma produtividade ideal com alta qualidade de produção a um custo menor.
Funcionalidade SIMATIC IT MES
Dentro de uma solução de gerenciamento de operações de manufatura, o SIMATIC IT MES fornece funcionalidades essenciais que permitem o controle em tempo real de operações críticas de produção por meio de visibilidade de ponta a ponta. Vinculando o planejamento de recursos corporativos (ERP), o gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) e outros sistemas corporativos ao chão de fábrica, o SIMATIC IT MES fornece aos fabricantes uma camada de software industrial em tempo real que aumenta a visibilidade e a capacidade de resposta da produção executando processos de produção e gerenciando as operações de produção.
Fundamental para a flexibilidade da SIMATIC IT, cada sistema SIMATIC IT é capaz de se adaptar às novas necessidades de cada fabricante por meio de:
Escalabilidade — Os sistemas SIMATIC IT são capazes de adicionar maior capacidade, incluindo mais usuários, mais instalações e mais transações, à medida que as necessidades do fabricante aumentam.
Extensibilidade— Os sistemas SIMATIC IT são capazes de adicionar funcionalidade, tanto na forma de módulos adicionais quanto por meio de “extensibilidade sem código”, o que permite que usuários não pertencentes à TI SIMATIC IT criem aplicativos personalizados de acordo com suas necessidades específicas.
Prontidão para integração — Os sistemas SIMATIC IT podem operar como soluções pontuais digitais independentes ou podem ser integrados a um ecossistema vinculado de funções de TI de fabricação, incluindo sistemas MOM, QMS, ERP e PLM.
Os sistemas de execução de manufatura SIMATIC IT suportam decisões rápidas e informadas em ambientes operacionais em rápida mudança. A funcionalidade do software SIMATIC IT MES inclui:
Controle de fluxo de produção e processo
- Aloca a atividade do operador às operações de produção, etapas, itens materiais e recursos
- Fornece gerenciamento do trabalho em andamento de pedidos, operações, lotes e números de série
- Distribui a carga de trabalho entre os operadores no início do turno, levando em consideração suas habilidades
Aplicação da rota de produção
- Identifica as habilidades certificadas do operador para cada operação
- Executa e gerencia o registro de tempo
- Verifica a execução das etapas do processo
Gerenciamento de execução
- Exibe detalhes das atividades a serem executadas
- Lida com declarações de montagem de peças e declarações de rastreamento e uso de ferramentas
- Verifica a exatidão da peça/ferramenta
- Rastreia mão de obra em atividades não produtivas
- Gerencia o consumo de material e a pré-montagem
- Gerencia o uso da ferramenta
Rastreamento e rastreamento
- Rastreia números de série e materiais montados
- Rastreia identificadores de lote de materiais transformados
- Coleta dados de medição
- Gera relatórios de genealogia e conforme a construção
Rastreamento de defeitos e gerenciamento de não conformidade
- Rastreia defeitos
- Gerencia não conformidades com base no catálogo de problemas
- Executa o gerenciamento do ciclo de vida de não conformidade
- Gerencia e executa processos de retrabalho
Fabricação sem papel e relatórios
- Gera e fornece instruções eletrônicas de trabalho
- Opera pontos de coleta de dados
Gerenciamento de usuários
- Gerencia usuários por grupo, função e certificação
- Restringe o acesso a dados confidenciais
- Garante que somente indivíduos aprovados realizem determinadas tarefas
Gerenciamento de mudanças
- Gerencia alterações em ordens de serviço específicas
- Permite a adição da coleta ou operação de dados
- Adiciona, remove ou substitui peças/materiais de uma lista
- Repete a operação da ordem de serviço
- Altera o roteamento
- Exclui dependências entre operações
Os sistemas SIMATIC IT se adaptam aos requisitos específicos de diferentes processos industriais, gerando um rico ecossistema de funcionalidades específicas do setor. Os sistemas SIMATIC IT são personalizados para seis indústrias e/ou áreas funcionais principais:
- SIMATIC IT Unified Architecture Foundation, agora conhecida como Fundação Opcenter Execution
- SIMATIC IT Unified Architecture Discrete Manufacturing, agora conhecida como Opcenter Execution Discrete
- SIMATIC IT Unified Architecture Process Industries, agora conhecida como Opcenter Execution Process
- SIMATIC IT Unified Architecture eBR, agora conhecida como Opcenter Execution Pharma
- SIMATIC IT R&D Suite, agora conhecido como Pesquisa, Desenvolvimento e Laboratório de Opcenter (RD&L)
- SIMATIC IT Manufacturing Intelligence, agora conhecida como Inteligência de fabricação do Opcenter
Produtos relacionados: Opcenter Execution | Opcenter RD&L | Opcenter Intelligence