Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Fusão em leito de pó

A Powder Bed Fusion é a segunda tecnologia de impressão 3D mais popular em todo o mundo e é usada para criar dezenas de milhares de peças funcionais em quase todos os setores, todos os dias.

O que é fusão em leito de pó?

A fusão em leito de pó (PBF) é uma categoria de manufatura aditiva (AM) processos que usam energia térmica para fundir seletivamente materiais granulares em formas sólidas. Um meio de impressão granular, como metal, cerâmica, polímero, etc. é espalhado na superfície de uma plataforma de construção para criar uma camada de pó. Usando as informações fornecidas por um arquivo CAD, a máquina de fusão em leito de pó aplica energia térmica em áreas específicas do leito de pó para unir os grânulos em uma camada sólida. A plataforma de construção é então abaixada, outra fina camada de pó é adicionada e o processo é repetido nas próximas camadas até que o design seja totalmente impresso.

Produtos relacionados: Plano fixo NX AM | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A close-up of a powder bed fusion process showing a laser beam melting metal powder on a build platform.

Entenda os benefícios da fusão em leito de pó

Reduzir o desperdício

Gere menos desperdício de material do que outros métodos de fabricação, como usinagem.

Elimine o uso de ferramentas

Reduza a necessidade de ferramentas caras em comparação com outros métodos de fabricação, como moldagem por injeção ou fundição.

Tamanhos de lote de fabricação de 1

Fabrique peças personalizadas porque o custo não aumenta à medida que o tamanho do lote diminui.

Complexidade de baixo custo

Produza geometrias altamente complexas pelo mesmo custo das geometrias básicas.

Reduza os prazos de entrega

Crie peças prontas para produção no local em menos tempo do que comprá-las de um fornecedor.

Peças de reparo no campo

Repare peças quebradas no campo mais perto do ponto de necessidade, reduzindo o tempo de inatividade e minimizando o custo de substituição.

Técnicas de produção

A fusão em leito de pó engloba uma variedade de técnicas de produção de manufatura aditiva para fundir o material em pó, incluindo:

Fusão por feixe de elétrons (EBM)

Sinterização térmica seletiva (SHS)

Fusão seletiva a laser (SLM)

Sinterização seletiva a laser (SLS)

Fusão direta a laser de metal (DMLM)

Sinterização a laser de metal direcionado (DMLS)

As técnicas de fusão em leito de pó são diferenciadas principalmente pela fonte de energia térmica (por exemplo, pulso de laser, feixe de elétrons, cabeça de impressão aquecida) e pelo nível de calor aplicado (ou seja, se os grânulos são sinterizados ou fundidos). Além disso, é importante notar que a fusão em leito de pó é distinta de Binder Jetting porque o jato aglutinante não utiliza energia térmica (calor) para unir as partículas.

Recursos relacionados

Software de manufatura aditiva

Este blog se concentrará nessa nova tecnologia empolgante e no papel que a Siemens desempenha em ajudar nossos clientes a aproveitar as oportunidades que os aditivos trazem para a mesa.

Community

Participe da conversa e obtenha respostas para suas perguntas de especialistas em manufatura aditiva.