Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Extração parasitária

A extração de parasitas é fundamental para otimizar e garantir o sucesso dos dispositivos eletrônicos. Ele permite que os engenheiros prevejam e mitiguem possíveis problemas antes que eles se manifestem nos dispositivos fabricados.

O que é extração parasitária?

A extração de parasitas é um processo fundamental no design eletrônico. Envolve identificar e quantificar componentes elétricos não intencionais e não ideais que ocorrem naturalmente em projetos de circuitos devido à sua configuração física e interação com o ambiente. Esses componentes indesejados, conhecidos como parasitas, geralmente incluem capacitância, resistência e indutância parasitária. O processo envolve análises detalhadas, muitas vezes feitas por ferramentas de software sofisticadas capazes de modelar e simular os comportamentos eletromagnéticos de um circuito. Essas ferramentas preveem como os parasitas podem afetar o desempenho do circuito, incluindo seus efeitos na integridade do sinal, no tempo, no consumo de energia e na funcionalidade geral.

Produtos relacionados: Calibre xRC, Extração parasitária Calibre XAct, Extração do Calibre XL, Extração parasitária Calibre XAct 3D

Entenda os benefícios

Quais são os benefícios de usar a extração parasitária no projeto de circuitos?

Desempenho otimizado do circuito

Garanta uma modelagem precisa de todos os parasitas dentro do circuito, levando ao desempenho ideal do circuito.

Maior confiança no design

A detecção precoce de possíveis problemas antes que eles se transformem em grandes falhas de circuito, possibilitada pela extração detalhada, inspira maior confiança no sucesso do projeto.

Confiabilidade e vida útil aprimoradas do dispositivo

Ao simular e mitigar com precisão os efeitos parasitários, os dispositivos podem operar dentro das especificações pretendidas, reduzindo consideravelmente as falhas inesperadas, estendendo a vida útil operacional do dispositivo e mantendo a confiança do usuário.

Elementos do circuito

Esta seção apresenta os elementos básicos do circuito junto com um exemplo de suas funcionalidades e aplicações. Os elementos básicos do circuito incluem:

Capacitância:

A capacitância é a capacidade de um sistema armazenar uma carga elétrica quando existe uma diferença de potencial entre dois condutores no sistema. Em circuitos práticos, essa propriedade é exibida por um componente chamado capacitor. Os capacitores consistem em duas ou mais placas condutoras separadas por um material isolante ou dielétrico.

  • Funcionalidade: Os capacitores armazenam energia elétrica diretamente como um campo eletrostático entre as placas. Eles liberam energia descarregando a carga armazenada quando o circuito exige.
  • Aplicações: Comumente usados como unidades de armazenamento de energia, eles também funcionam em aplicações de filtragem onde suavizam as flutuações de tensão, no ajuste de circuitos ressonantes e no gerenciamento do fluxo de energia em dispositivos eletrônicos.

Indutância:

A indutância é uma propriedade de um condutor elétrico pela qual uma mudança na corrente que flui através dele induz uma força eletromotriz (tensão) no próprio condutor (autoindutância) e em quaisquer condutores próximos (indutância mútua). Indutores são os componentes do circuito que exibem indutância, normalmente consistindo em uma bobina de fio condutor.

  • Funcionalidade: Os indutores resistem às mudanças na corrente que passa por eles. Eles armazenam energia na forma de um campo magnético quando a corrente flui por eles.
  • Aplicações: Esses indutores são usados em filtros, transformadores e regulação da fonte de alimentação para gerenciar tensões flutuantes.

Resistência:

A resistência é uma propriedade de um material que impede o fluxo de corrente elétrica. Um atributo inerente aos materiais que faz com que eles se oponham ao fluxo de elétrons. Resistores são os componentes usados em circuitos para fornecer uma resistência específica.

  • Funcionalidade: Os resistores convertem energia elétrica em calor à medida que a corrente passa. Eles regulam o fluxo de cargas elétricas ou ajustam os níveis do sinal, entre outros usos.
  • Aplicações: “Os resistores são amplamente usados para limitar a corrente, dividir tensões e puxar/reduzir nós em circuitos.

A conexão geral nos circuitos pode ser resumida em duas categorias, a saber:

Conexão em série: Uma conexão em série é aquela em que os componentes são conectados de ponta a ponta, portanto, eles carregam a mesma corrente, mas a tensão em cada um pode ser diferente. A resistência total em uma série é igual à soma das resistências individuais.

Conexão paralela: Uma conexão paralela é uma conexão na qual os componentes são conectados nos mesmos dois pontos, transportando correntes potencialmente diferentes, mas sujeitos à mesma tensão. Paralelamente, as resistências e indutâncias diminuem enquanto as capacitâncias aumentam à medida que mais componentes são adicionados.

Compreender e manipular essas propriedades elementares permite que os engenheiros criem circuitos com os comportamentos desejados, obtenham respostas específicas e garantam estabilidade e eficiência em aplicações eletrônicas. Eles formam a base fundamental a partir da qual sistemas eletrônicos complexos são desenvolvidos.

Elementos parasitários

Os elementos parasitas se manifestam como componentes não intencionais que emergem devido aos atributos físicos inerentes à construção de circuitos. Isso inclui:

Capacitância parasitária: Isso ocorre quando condutores adjacentes criam inadvertidamente um efeito capacitivo, armazenando energia elétrica de forma não intencional.

Indutância parasitária: Esse fenômeno surge quando os circuitos funcionam inadvertidamente como eletroímãs, influenciando o fluxo de corrente do circuito.

Resistência parasitária: Isso ocorre quando partes do circuito introduzem resistência indesejada ao fluxo elétrico, análoga ao atrito que impede o movimento.

From left to right: Representations of parasitic capacitance, parasitic inductance and parasitic resistance.

Da esquerda para a direita: Representações da capacitância parasitária, indutância parasitária e resistência parasitária.

Ferramentas de extração de parasitas baseadas em regras

As ferramentas de extração de parasitas baseadas em regras usam regras e algoritmos predefinidos com base em propriedades geométricas e elétricas para estimar os efeitos parasitários. Essas ferramentas funcionam aplicando parâmetros geométricos simples (por exemplo, largura, espaçamento) e informações de conectividade para estimar parasitas rapidamente. As regras são derivadas de dados empíricos e princípios elétricos básicos. A principal vantagem é a velocidade. Essas ferramentas exigem menos poder computacional e podem processar rapidamente grandes circuitos, tornando-as ideais para verificações preliminares e projetos menos complexos. As ferramentas baseadas em regras normalmente não têm a precisão de projetos de semicondutores de alta frequência ou muito avançados, onde comportamentos não ideais são mais críticos. Mais adequado para estágios iniciais de projeto ou aplicativos menos críticos em que alta velocidade e menor custo computacional são prioridades, mas com menor precisão.

Ferramentas de exemplo: Calibre XRC e Calibre xAct da Siemens.

Ferramentas de extração de parasitas para solucionadores de campo

As ferramentas de resolução de campo são baseadas na solução das equações de Maxwell para simular campos eletromagnéticos e obter valores parasitários precisos. Esses solucionadores consideram a estrutura 3D do layout e suas propriedades do material. Eles geralmente empregam métodos numéricos, como Método de Elementos Finitos (FEM), Método de Elementos de Limite (BEM) ou Método de Diferenças Finitas (FDM) para obter estimativas parasitárias altamente precisas. Essas ferramentas oferecem alta precisão, especialmente significativa em projetos de alta frequência e geometrias complexas, onde os efeitos parasitários não são triviais. No entanto, isso ocorre às custas do alto custo computacional, e tempos de execução mais longos são as principais limitações, o que pode ser um gargalo em alguns processos de design. Essencial para aplicações avançadas (como projetos de RF, analógicos e de sinais mistos), onde a precisão e os efeitos parasitários detalhados são cruciais, embora com um custo computacional mais alto.

Ferramentas de exemplo: Calibre xL e Calibre xAct 3D da Siemens.

Explore produtos relacionados à extração de parasitas

Saiba mais sobre as ferramentas de extração de parasitas da Siemens