Pode haver muitos desafios durante um processo de fabricação, principalmente em relação a produtos, materiais e componentes não conformes. Essas não conformidades podem levar a retrabalho e raspagem, recalls de produtos e diminuição da produtividade. Faça a si mesmo estas perguntas pertinentes sobre não conformidades em seu ambiente de fabricação:
- Quanto tempo você leva para encontrar, analisar e resolver problemas de fabricação?
- Tem certeza de que resolveu o problema?
- É recorrente?
- Como você implementa e aplica medidas preventivas?
- Você tem os dados necessários para identificar não conformidades?
Os sistemas de gerenciamento de não conformidade respondem a essas perguntas
Os sistemas de gerenciamento de não conformidade respondem a essas perguntas por meio do reconhecimento automático e da reação a eventos de não conformidade, como desvios em processos, materiais e resultados de testes. Eles impõem a análise estruturada de falhas, a identificação da causa raiz, a quarentena e a disposição final (liberação, retrabalho, sucata etc.). Esses sistemas também fornecem aos fabricantes dados abrangentes para fornecer avisos antecipados e visibilidade em tempo real das operações para evitar fugas de qualidade.
É importante integrar o gerenciamento de não conformidade ao sistemas de execução de fabricação para permitir uma busca fácil em instalações ou em várias instalações, encontrar o trabalho em andamento (WIP) afetado, encaminhá-lo por meio de análise e investigação e, em seguida, tomar as medidas apropriadas. Quando os sistemas estão totalmente integrados, ações são tomadas diretamente contra o material afetado por um evento não conforme.
Para melhorar a qualidade do produto, os materiais e processos de fabricação que não estejam em conformidade devem ser facilmente visíveis, aplicáveis, fáceis de analisar e totalmente rastreáveis até suas origens. É importante identificar e conter eventos de produto e produção rapidamente para reduzir os custos de qualidade. As soluções de gerenciamento de não conformidade permitem a identificação e a documentação de eventos de qualidade de qualquer fonte de produção em toda a empresa e aplicam critérios de risco padrão para fazer a triagem e encaminhar os eventos de forma adequada.
As soluções configuráveis de gerenciamento de não conformidade incluem:
Identificação - Isso permite que as organizações simplifiquem o registro e o gerenciamento de todos os tipos de eventos de produção e produtos em um ou vários locais em um sistema centralizado
Documentação - Os formulários da Web permitem a documentação de diferentes tipos de eventos de não conformidade em um ou vários sites
Avaliação - Triagem abrangente para conformidades originadas em um ou vários sites
Análise da causa raiz - Colaboração entre diferentes funcionários de um ou vários locais para realizar a análise da causa raiz. Os dados contextuais são facilmente acessados e recuperados para análise
Contenção - A aplicação das atividades de contenção garante que o material não conforme seja controlado e impedido de uso indevido
Disposição - Atividades de descarte aprovadas, como sucata, reparo e uso no estado em que se encontram, podem ser aplicadas sistematicamente no sistema de produção, garantindo resultados efetivos e eficientes