Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Jateamento de material

As empresas fabricam peças de alta precisão usando uma tecnologia de manufatura aditiva (AM) chamada jato de material, em que pequenos pontos de material são depositados camada por camada.

O que é jateamento de material?

O jateamento de material é um manufatura aditiva (AM) processo no qual gotículas de resina líquida são depositadas seletivamente por meio de cabeças de impressão tipo jato de tinta e solidificadas pela exposição à luz ultravioleta (UV) para construir um objeto 3D sólido.

Outro processo AM, a fotopolimerização em cuba, também funciona curando seletivamente resinas líquidas de fotopolímero com luz. No entanto, enquanto a fotopolimerização em cuba cura seletivamente a resina em um tanque de retenção, o jato de material usa cabeças de impressão para dispensar a resina e, ao mesmo tempo, curá-la. Tanto o jato de material quanto o jato de aglutinante usam o mesmo tipo de tecnologia de cabeçote de impressão — mas enquanto o jato de aglutinante deposita adesivo líquido em outro substrato, o jato de material deposita os materiais de construção que compõem a peça final e suas estruturas de suporte.

O jateamento de material é considerado um dos métodos mais precisos de fabricação aditiva. Capaz de imprimir em camadas com menos de 20 mícrons de espessura, o jateamento de material é conhecido por criar projetos CAD com detalhes finos, alta precisão e superfícies lisas. Infelizmente, esse nível de fidelidade pode ser demorado devido ao número de camadas. Isso pode ser compensado um pouco usando vários cabeçotes de impressão simultaneamente para construir uma área de superfície maior. Cabeças de impressão extras também permitem o uso de vários materiais e cores em um único design.

Essas características tornam o jato de material ideal para modelos realistas, protótipos visuais ou táteis, ferramentas e fundição. No entanto, devido às características dos fotopolímeros curados, o processo geralmente não é recomendado para imprimir componentes funcionais ou portadores de carga.

Produtos relacionados: Plano fixo NX AM | NX AM Multi-Axis | NX AM Build Optimizer

A person is holding a smartphone with a green screen displaying a message about a new feature.

Entenda os benefícios do jateamento de material

Melhore a precisão

Utilize o jato de material para modelos altamente precisos resultantes da alta fidelidade do método de impressão por jato de material.

Replique os detalhes da superfície

Crie modelos com detalhes finos de superfície usando os pontos fortes do jateamento de material para reproduzir superfícies complexas.

Gere peças rapidamente

Produza peças em menos tempo do que com outros métodos, como moldagem, que exigem longos prazos de entrega para moldes ou outros aspectos do processo de fabricação.

Recursos relacionados

Software de manufatura aditiva

Este blog se concentrará nessa nova tecnologia empolgante e no papel que a Siemens desempenha em ajudar nossos clientes a aproveitar as oportunidades que os aditivos trazem para a mesa.

Community

Participe da conversa e obtenha respostas para suas perguntas de especialistas em manufatura aditiva.