O ISA-95 é o padrão internacional para a integração de sistemas corporativos e de controle. O ISA-95 consiste em modelos e terminologia. Seu nome oficial é “ANSI/ISA-95 Enterprise-Control System Integration” (conhecido internacionalmente como IEC/ISO 62264). No entanto, o título padrão faz pouco para fornecer qualquer informação sobre seu valor. Aproveitar esse padrão pode trazer uma perspectiva de integração de sistemas para toda a empresa, permitindo que você realize milhares de ações e pontos de dados e os resuma em uma estrutura compreensível. Ele se concentra em atividades - e tem como objetivo definir e integrar as atividades entre negócios e ERP, por um lado, e Manufacturing Execution Systems (MES) e Gerenciamento de operações de manufatura (MOM) por outro lado. O padrão abrange até mesmo o nível detalhado dos sensores e dos processos físicos.
Esses modelos podem ser usados para determinar quais informações devem ser trocadas entre sistemas de vendas, finanças e logística e sistemas de produção, manutenção e qualidade. Essas informações são estruturadas em modelos UML, que são a base para o desenvolvimento de interfaces padrão entre sistemas ERP e MES. O padrão ISA-95 pode ser usado para várias finalidades, por exemplo, como um guia para a definição dos requisitos do usuário, para a seleção de fornecedores de MES ou como base para o desenvolvimento de sistemas e bancos de dados MES.
O ISA-95 incorpora o modelo de camadas de tecnologia e processos de negócios para empresas de manufatura como níveis para o padrão. Esses níveis são:
Nível 0 - Define os processos físicos reais.
Nível 1 - Define as atividades envolvidas na detecção e manipulação dos processos físicos.
Nível 2 - Define as atividades de monitoramento e controle dos processos físicos.
Nível 3 - Define as atividades do fluxo de trabalho para produzir os produtos finais desejados.
Nível 4 - Define as atividades relacionadas aos negócios necessárias para gerenciar uma operação de fabricação.
Os sistemas de gerenciamento de operações de manufatura residem no nível 3 do modelo. Do ponto de vista de um componente ou software, os níveis 1 a 4 podem ser vistos assim:
Nível 1: Dispositivos inteligentes
Nível 2: Sistemas de controle (por exemplo, PLCs, DCSs)
Nível 3: Sistemas de operações de manufatura (por exemplo, MES)
Nível 4: Sistemas de logística empresarial (por exemplo, ERP)
Produtos relacionados: Opcenter Intelligence, Opcenter Execution