Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

IBS QMS

O sistema de gerenciamento de qualidade (QMS) da IBS, agora parte do Opcenter, oferece uma solução holística de qualidade em todo o ciclo de vida do produto e na cadeia de suprimentos.

O que é IBS QMS?

O software IBS QMS ajuda os fabricantes a controlar os esforços de qualidade, produção, rastreabilidade e conformidade para otimizar o valor do processo e do produto. Ele ajuda os fabricantes a lidar com todos os problemas de qualidade, criando soluções de melhores práticas tanto intersetoriais quanto específicas do setor. O software IBS QMS está em conformidade com os principais padrões de qualidade, incluindo ANSI/AIHA Z10-2005, BS8800, Basel II e AUS/NZS 4360, DIN EN ISO 9000, FDA 21 CFR Parte 11 e 820, ISO 14971 e 13485, ISO 31000, ISO/IEC 27002:2005, IATF 16949:2016, OSHA18001, Q 101 x e VDA 6.1.

Projetado para agilizar os processos nas áreas de desenvolvimento, fabricação, teste e aceitação de produtos, o software IBS QMS representa um pilar da Siemens gerenciamento de operações de manufatura (MOM) portfólio.

Agora, sob a égide da Opcenter Quality, o IBS QMS inclui sistemas personalizados para setores-chave e/ou áreas funcionais específicas. As soluções IBS QMS permitem que aplicações específicas do cliente forneçam garantia de qualidade independente da integração vertical, dos processos/modelos de produção e dos estágios da cadeia de suprimentos. Dentro do portfólio IBS QMS, o principal IBS QMS Professional é uma solução de qualidade assistida por computador (CAQ) orientada a processos, modular, multilíngue e intersetorial. O IBS QMS Automotive aborda a garantia de qualidade integrada na construção de automóveis, abrangendo todo o processo, desde a carroceria até o produto acabado. O CompliantProTM é a solução integrada de gerenciamento de conformidade no IBS QMS, criando transparência em cada um dos processos definidos pela empresa e garantindo a adesão a todas as diretrizes, regulamentos e requisitos relevantes. Esses sistemas são discutidos com mais detalhes abaixo.

Produtos relacionados: Opcenter Quality | Gerenciamento de qualidade e conformidade do Teamcenter

Business meeting with a central speaker engaging colleagues in a professional discussion.
Benefícios do IBS QMS

Os fabricantes que empregam o software IBS QMS em sua forma atual — Opcenter Quality — desfrutam de melhorias quantitativas e de qualidade no produto e na produção. Eles alcançam ciclos de inovação mais curtos com produtos mais complexos, reduzindo o tempo de lançamento no mercado.

Visibilidade de todos os dados de produção em um piscar de olhos

Obtenha visibilidade aprimorada, oferecendo uma visão abrangente de todos os dados de produção em um piscar de olhos para uma tomada de decisão informada.

Custos reduzidos de inspeção e retrabalho

Experimente uma redução substancial nos custos de inspeção e retrabalho, contribuindo para a eficiência operacional geral e a relação custo-benefício.

Custos reduzidos de garantia e obrigatoriedade

Melhore o desempenho financeiro e a satisfação do cliente por meio da melhoria da qualidade do produto.

Recalls e custos reduzidos

Obtenha uma redução substancial nos recalls e nos custos associados, garantindo maior eficiência operacional e satisfação do cliente por meio da melhoria da qualidade do produto.

Aumento da satisfação do cliente

Otimiza processos, reduz defeitos e garante produtos de alta qualidade, levando a melhores experiências do cliente.

Aumento da satisfação do cliente

Aumente a satisfação do cliente por meio de processos otimizados, redução de defeitos e melhoria da qualidade geral do produto, contribuindo para níveis mais altos de satisfação do cliente.

Funcionalidade do software IBS QMS

O software IBS QMS faz muito mais do que simplesmente apoiar rotinas e documentação de inspeção. Com sua abordagem holística da qualidade, o software de gerenciamento de qualidade IBS QMS permite que o planejamento da qualidade comece durante a engenharia e o design de um produto. Ele continua com o controle de qualidade durante a fabricação do produto. O software IBS QMS detecta riscos e falhas no projeto e na fabricação do produto para que a melhoria contínua possa ocorrer. Especificamente, ao coletar dados de qualidade do projeto e da produção, o IBS QMS fornece as informações necessárias para iniciar de forma contínua e sustentável os processos de solução de problemas do produto e da produção — de forma contínua e sustentável.

As funções fornecidas pelo software de gerenciamento de qualidade IBS QMS incluem:

  • Um método estruturado de definir e iniciar as etapas necessárias para levar um produto do estágio de planejamento à produção em série, normalmente planejamento avançado da qualidade da produção (APQP)
  • Análise do modo de falha e efeitos (FMEA) para apoiar a prevenção preventiva de defeitos com uma avaliação das consequências da falha e dos riscos associados logo na fase de planejamento
  • Aquisição de dados e custos relevantes para reclamações externas e internas
  • Gestão da qualidade do fornecedor, incluindo inspeção de entrada de mercadorias, avaliação de fornecedores, auditoria de fornecedores e gerenciamento de reclamações
  • Gerenciamento de medidores para monitorar o desempenho do instrumento e calibrar os medidores de acordo com as especificações do produto
  • Qualidade da produção, incluindo planejamento de inspeção, inspeção durante a produção e controle estatístico de processos (SPC) para ajudar a detectar variações de tolerância, identificar causas básicas e corrigir defeitos em tempo real
  • Gerenciamento de conformidade (cliente/fornecedor/interno)
  • Auditoria (fornecedor/interna)
  • Aquisição e avaliação de defeitos

IBS QMS Professional

Opcenter Quality

O IBS QMS Professional é uma solução padrão de qualidade assistida por computador (CAQ) multilíngue e intersetorial. Os módulos IBS QMS Professional são projetados para agilizar os processos nas áreas de desenvolvimento, fabricação, teste e aceitação de produtos.

O IBS QMS Professional harmoniza e padroniza os processos de qualidade em todo o ciclo de vida do produto. Do design e planejamento (ideação) ao processo de produção (realização) e à melhoria contínua (utilização), o IBS QMS Professional oferece suporte a um processo de qualidade de ciclo fechado de ponta a ponta. Uma otimização significativa do processo é realizada na fase de planejamento, desenvolvimento e construção da produção. Em seguida, os processos de aquisição e produção são gerenciados para alcançar a qualidade desejada. O produto maduro então serve como uma importante fonte de informações, por meio de lições aprendidas, para o processo de design do produto, fechando o ciclo de qualidade.

O IBS QMS Professional executa processos de qualidade com segurança, capturando e contabilizando todas as complexidades de produtos e processos. O sistema suporta interfaces para um amplo espectro de equipamentos de medição, de calibres simples a máquinas complexas de medição por coordenadas ou máquinas 100% de inspeção. O sistema de gerenciamento de medidores fornece ferramentas para gerenciar vários tipos de medidores (por exemplo, mecânicos, elétricos) e para documentar todos os procedimentos relacionados ao histórico do medidor (por exemplo, calibração do medidor, emissão/devolução e reparo). A seleção de medidores é um requisito vital para obter documentação padronizada de dados relevantes de produtos e processos de qualidade e ajuda a identificar e monitorar os prazos de cada medidor.

É importante ressaltar que o IBS QMS Professional atende aos padrões regulatórios e garante — e demonstra — conformidade total. Os fabricantes precisam atender aos padrões e respeitar as diretrizes relevantes para seu setor específico.

O IBS QMS Professional foi projetado para aumentar a transparência em toda a empresa de manufatura, reduzindo riscos e custos de problemas de qualidade e violações de processos. Como um sistema modular orientado a processos, suportado pela confiabilidade e estrutura do ciclo de Deming (Plan-Do-Check-Act), o IBS QMS Professional garante o desempenho da mais alta qualidade. O ciclo Deming apoia o IBS QMS Professional em toda a cadeia de valor do produto como uma abordagem científica, passo a passo, para a solução de problemas e a melhoria contínua. Além disso, o IBS QMS Professional aborda o que normalmente é um conjunto diferente de atividades de qualidade em toda a empresa e substitui muitas ferramentas descentralizadas que gerenciam processos de qualidade por bancos de dados diferentes em um cenário de TI heterogêneo e não integrado. O sistema armazena todos os dados relevantes para a qualidade em um banco de dados centralizado.

IBS QMS Automotive

O IBS QMS Automotive traz transparência a toda a gama de dados de produção, do fornecedor ao revendedor, protegendo a capacidade de operação, pontualidade, estabilidade e tempos de processamento reduzidos durante a fabricação. Ele domina as complexidades técnicas da fabricação automotiva, oferecendo gerenciamento completo das configurações e fornecendo acesso fácil a todos os dados de produção em um piscar de olhos.

Com sua adaptação específica às necessidades da indústria automotiva, a IBS QMS Automotive:

  • Está em conformidade com todos os principais padrões, incluindo QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 e AIAG
  • Suporta a estratégia de zero defeito
  • Suporta cartões de trabalho eletrônicos de veículos
  • Gerencia o retrabalho com eficiência
  • Gerencia a localização e a criação dinâmica de pedidos de inspeção específicos do veículo
  • Gera rastreabilidade abrangente com localização precisa de produtos defeituosos
  • Reduz os custos de garantia e acelera o processamento de reclamações
  • Evita várias inspeções e restringe o processo de inspeção
  • Determina os índices de negócios para otimização de processos

ProTM compatível com IBS QMS

O IBS QMS CompliantPro é uma solução de conformidade integrada que fornece suporte sustentável para todas as áreas de governança corporativa, gerenciamento de riscos e conformidade. Ele suporta histórico de alterações, mecanismos de escalonamento, notificações por e-mail e muito mais.

O CompliantPro pode ser adaptado para se adequar aos processos existentes da empresa e mapeá-los com clareza. Funções de controle integradas e estruturas de responsabilidade permitem um fluxo rápido e eficaz de informações, o que, por sua vez, permite uma identificação mais rápida de tendências e riscos e a prevenção de consequências negativas.

A solução IBS QMS CompliantPro integra a administração de usuários para permitir alocações confiáveis de funções e funções para cada usuário individual. Isso garante a segurança do acesso em cada nível. O sistema é fortemente orientado em torno das melhores práticas, bem como de regulamentos e requisitos.

O IBS QMS CompliantPro foi projetado para apoiar uma gestão corporativa confiável e orientada a valores para a satisfação de todos os grupos de partes interessadas. Ele permite o cumprimento oportuno de todos os regulamentos e padrões internos e externos relevantes aplicáveis à empresa hoje e no futuro, sem altos custos para a organização. Compatível com IBS QMS Pro:

  • Promove uma cultura de conformidade™ em empresas de toda a cadeia de suprimentos
  • Garante a conformidade com todos os padrões e regulamentos relevantes, bem como com os requisitos legais
  • Fornece uma solução de software altamente configurável e escalável
  • Não cria restrições setoriais, tornando-o utilizável em todas as organizações
  • Suporta uma grande variedade de diferentes tipos de documentos, direitos diferentes e fluxos de trabalho diferentes
  • Pode ser usado por todas as unidades, independentemente da localização