Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Design de placa de moldagem

Os desenhos de projeto da placa de aço são representações individuais e em grande escala dos dados de projeto da cablagem, enriquecidos com informações adicionais de fabricação.

O que é design de placa de papelão?

Junto com os objetos de cablagem, todos os objetos relevantes para a fabricação, como garfos, suportes de conectores, porta-clipes ou indicadores de posição da fita, são representados graficamente nesses modelos de placas. Os moldes fornecem recursos visuais para os operadores que os orientam durante a montagem do arnês.

Produtos relacionados: Designer de placas maiúsculas

A person is standing in front of a whiteboard with a marker in their hand, possibly explaining something.

Entenda os benefícios

Visualização e otimização do layout

O Formboard Designer permite que os designers criem e visualizem o layout das cablagens em um ambiente 3D.

Detecção e validação de erros

As ferramentas do Formboard Designer geralmente incluem recursos para detecção e validação de erros.

Documentação eficiente e suporte de fabricação

As ferramentas Formboard Designer facilitam a criação de documentação detalhada e instruções de fabricação para a produção de cablagens.

O que é um desenho em placa?

Um desenho em tabuleiro é sinônimo de diagrama de cofragem. Os projetistas do Formboard precisam criar layouts otimizados que reduzam o tempo e o esforço relacionados a cada componente, pois ele é colocado em uma zona específica da placa. Um diagrama de placa é uma visualização dos dados de projeto do chicote de cabos como um gêmeo digital. Esse diagrama é aumentado por informações zonais, de fixação e de pontos de perfuração, e permite criar layouts sem a necessidade de protótipos físicos.

O que é design de cablagem?

O projeto de cablagem é o processo pelo qual um engenheiro avalia os requisitos de uma parte elétrica do sistema, considerando o espaço físico disponível para criar um conjunto de fios para fornecer energia e informações conforme necessário. O projeto deve conectar todos os componentes necessários e não interferir com outros sistemas essenciais para a operação e a finalidade do produto.

Desenhos de placas na fabricação de cablagens

Os painéis de cablagem projetados de forma eficaz permitem que os engenheiros de fabricação construam linhas de produção mais eficientes. Os desenhos em placa permitem a criação de linhas de produção eficientes que usam os recursos de fabricação existentes da forma mais eficaz possível, ao mesmo tempo em que facilitam reações rápidas a novas situações, como mudanças nos tempos de Takt, a duração necessária para a montagem do produto, necessária para atender à demanda. Os resultados são melhores decisões no chão de fábrica e redução do tempo de lucratividade.

Benefícios de uma placa de moldagem mesclada

Usando placas mescladas, os engenheiros de manufatura podem projetar linhas de produção que lhes permitam produzir chicotes diferentes (mas muito semelhantes) na mesma linha. Ou seja, várias linhas de produção podem ser substituídas por uma única linha mesclada, liberando espaço disponível na fábrica e outros recursos. Sob algumas condições, a produtividade e a eficiência de linhas de produção individuais podem ser aumentadas usando placas fundidas.

Solução digital de placa dupla

Uma solução abrangente de desenvolvimento de sistemas E/E pode permitir uma abordagem digital twin para criar uma placa de moldagem. Esse software pode orientar os projetistas de placas a criar layouts ergonômicos otimizados com base no feedback dinâmico do esforço de trabalho ou dos tempos relacionados a cada componente, conforme ele é colocado em uma zona específica da placa. Os projetistas também podem criar e manter placas mescladas ou combinadas para linhas de produção eficientes e uso do espaço da fábrica.

Solução abrangente de desenvolvimento de sistemas E/E

O Capital é um exemplo de uma solução abrangente de desenvolvimento de sistemas E/E que pode ser usada para design de placas. Abrange o projeto, fabricação e manutenção de sistemas elétricos, além de abranger arquiteturas de sistema E/E e software, comunicações de rede e desenvolvimento de software embarcado.

Esse software permite que você:

  • Crie uma visualização em grande escala dos dados de projeto existentes em um diagrama de placa de formulário.
  • Ajuste o painel para obter o melhor layout ergonômico usando métricas e análises em tempo real.
  • Manipule facilmente os pacotes para ajustar o arnês à placa, respeitando o raio mínimo de curvatura e outras restrições.
  • Coloque automaticamente as luminárias no local correto usando regras e restrições automáticas.
  • Combine ou combine várias placas para maximizar a eficiência de fabricação.

Saiba mais

Leia

Saiba como o conjunto de ferramentas Capital ajuda as equipes de engenharia a superar os desafios de produção para alcançar mais rapidamente a zona de lucratividade da fabricação.

Aprenda

Crie modelos abrangentes que garantam custos realistas de cablagem e permitam que os engenheiros de produtos de cablagem preparem com eficiência os dados do produto.

Relógio

Os designers do Formboard precisam ser capazes de criar layouts otimizados que reduzam o tempo e o esforço. Neste vídeo, descubra as soluções da Siemens Capital para design e otimização de placas.