Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Solucionador de campo

Os solucionadores de campo são ferramentas essenciais para projetistas de circuitos integrados e projetistas de placas de circuito impresso analisarem e otimizarem o desempenho elétrico de seus projetos.

O que é um solucionador de campo?

Um solucionador de campo é um software de simulação eletromagnética que resolve as equações de Maxwell. Ele pode resolver todas as equações de Maxwell (solucionador de ondas completas) ou pode resolver um conjunto parcial, como capacitância parasitária ou extração de indutância.

O software de simulação eletromagnética ajuda a simular campos eletromagnéticos e resolver equações complexas para garantir a funcionalidade e a confiabilidade do produto final. Uma distinção comum em solucionadores de campo é entre solucionadores diferenciais e integrais, cada um com seus próprios pontos fortes e aplicações.

Produtos relacionados: Extração parasitária Calibre XAct 3D, Simulação eletromagnética do Simcenter, HyperLynx Advanced Solvers

Engineer using laptop in industrial setting with large machinery in background

Entenda os benefícios

Quais são os benefícios de usar um solucionador de campo em comparação com o uso de uma ferramenta padrão de extração de parasitas?

Melhore o desempenho do circuito

Obtenha precisão incomparável no cálculo da capacitância parasitária, garantindo desempenho e confiabilidade ideais dos circuitos integrados.

Melhore a eficiência do projeto

Identifique e resolva rapidamente possíveis problemas no início do processo de design, reduzindo significativamente o tempo e o custo de desenvolvimento.

Garanta a integridade do produto

Ao simular com precisão as interações eletromagnéticas, garanta a integridade e a funcionalidade de seus projetos sob uma ampla variedade de condições operacionais.

Solucionadores de campo diferenciais

Os solucionadores de campo diferencial funcionam resolvendo as equações de Maxwell usando métodos de diferenças finitas. Esses métodos discretizam o espaço em uma grade retilínea, onde os campos elétrico e magnético são calculados em cada ponto. Essa abordagem é adequada para analisar efeitos de alta frequência e transições nítidas em um projeto, como traços de sinal em uma placa de circuito impresso ou interconexões em um chip. A precisão de um solucionador diferencial depende do tamanho das células da grade usadas para discretizar o espaço — células menores levam a resultados mais precisos, mas requerem mais recursos computacionais.

Métodos de diferença finita (FD) e elementos finitos (FEM)

A forma diferencial do campo vem em dois tipos distintos: métodos de diferença finita (FD) e elementos finitos (FEM). O método de diferenças finitas oferece excelentes propriedades de convergência. Com o ajuste adequado da resolução da grade e dos esquemas numéricos, os projetistas podem obter soluções altamente precisas para equações de campo com o mínimo esforço computacional. Isso o torna uma opção atraente para aplicações urgentes em projetos de circuitos integrados, onde tempos de resposta rápidos são essenciais.

Solucionadores de campo integrados

Por outro lado, solucionadores de campo integral usam técnicas de integração numérica para resolver as equações de Maxwell sobre superfícies ou volumes em um projeto. Os solucionadores integrais dependem da discretização de fontes de campo eletromagnético, como a densidade de carga superficial, para resolver a capacitância. Algoritmos comuns incluem o método dos elementos de contorno (BEM) e o método dos momentos (MoM).

Solucionadores de caminhada aleatória flutuante (FRW)

O algoritmo Floating Random Walk (FRW) também é normalmente agrupado com solucionadores de campo, mas eles não são oficialmente solucionadores de campo, pois não resolvem campos em geral. Ao contrário dos solucionadores de campo tradicionais que usam métodos determinísticos para resolver equações, o algoritmo FRW introduz um elemento estocástico ao incorporar caminhadas aleatórias na simulação. Essa aleatoriedade permite uma representação mais realista do movimento de partículas em ambientes complexos. Uma das principais desvantagens do FRW é a natureza demorada do algoritmo. Isso requer um grande número de iterações para obter resultados precisos, o que pode aumentar significativamente o tempo de simulação.

Three differential integral floating solvers

Da esquerda para a direita: representações de solucionadores de campo diferenciais, solucionadores de campo integrais e caminhada aleatória flutuante. Com solucionadores de campo diferencial (Método de Diferenças Finitas FDM e Método de Elementos Finitos FEM), o chip é representado com uma grade retilínea. Com solucionadores de campo integrados (Boundary Element Method BEM e Method of Moments MoM), somente o limite é discretizado. Com o floating random walk, que não é oficialmente um solucionador de campo, pois não resolve campos, caminhos aleatórios de partículas entre dois condutores são simulados.

Explore os produtos relacionados ao solucionador de campo

Saiba mais sobre os solucionadores de campo da Siemens