Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Software de gerenciamento de manutenção de equipamentos

O software de gerenciamento de manutenção de equipamentos oferece suporte à resolução proativa de problemas e ao agendamento ideal do equipamento.

O que é software de gerenciamento de manutenção de equipamentos?

O software de gerenciamento de manutenção de equipamentos rastreia eletronicamente o uso do equipamento e gerencia a manutenção preventiva e corretiva. Ele detecta automaticamente as condições que exigem manutenção para manter o equipamento funcionando com eficiência máxima. O gerenciamento de manutenção de equipamentos define e rastreia os requisitos de manutenção centrados em recursos com base na data do calendário, no tempo de uso e na produtividade. Depois que os requisitos de manutenção são atribuídos aos recursos, a fiscalização ocorre durante a execução dos serviços de chão de fábrica.

Os recursos do software de gerenciamento de manutenção de equipamentos garantem que o equipamento do fabricante seja válido e certificado para o uso pretendido. O software de gerenciamento de manutenção de equipamentos garante que o equipamento cumpra os cronogramas adequados de calibração e manutenção. Equipamentos que não são certificados não podem ser usados para produção.

O software de gerenciamento de manutenção de equipamentos oferece suporte à resolução proativa de problemas e ao agendamento ideal do equipamento. Ele rastreia e programa automaticamente a manutenção com base no tempo ou no uso, incluindo a aplicação de fluxos predefinidos do processo de trabalho.

Pressões de produção de alto volume, programas de redução de custos e confiabilidade do equipamento são problemas que os fabricantes enfrentam diariamente. Estão incluídas regulamentações complexas, demandas de maior qualidade e iniciativas de melhoria contínua. A manufatura enxuta de hoje inclui garantir a disponibilidade e a confiabilidade dos equipamentos. O gerenciamento eficaz dessas prioridades requer uma solução de gerenciamento de manutenção que permita o acesso a informações, como cronogramas de manutenção preventiva de equipamentos, e reforce a qualificação e a disponibilidade de recursos.

Software de gerenciamento de manutenção de equipamentos para visibilidade e controle

O software de gerenciamento de manutenção de equipamentos fornece visibilidade e controle para impulsionar a produtividade e melhorar a eficiência. Mantenha o equipamento funcionando com eficiência máxima.

  • Gerencie e aplique os cronogramas de manutenção
  • Reduza os custos de manutenção por meio de uma abordagem proativa
  • Garanta a conformidade com as qualificações dos recursos
  • Diminua as dispendiosas paradas na linha de produção devido à falha do equipamento
  • Siga as melhores práticas de fabricação

Produtos relacionados: Opcenter Execution

A person is working on a machine in a factory with a tool in their hand.

Entenda os benefícios

O software de gerenciamento de manutenção de equipamentos fornece rastreamento abrangente de recursos e agendamento de manutenção.

Integração

O software oferece integração total com os processos de fabricação para visibilidade em circuito fechado.

Configurar cronogramas de requisitos de manutenção

Configure os cronogramas de requisitos de manutenção com base na taxa de transferência, no tempo decorrido e nas datas específicas e recorrentes.

Notificações por e-mail

Designe quem receberá notificações por e-mail sobre manutenções pendentes, vencidas e vencidas.

Gerenciamento simples

Ative e desative facilmente os requisitos de manutenção e automatize os procedimentos de diagnóstico e solução de problemas do equipamento.

Programação de manutenção

Crie tarefas para atividades de manutenção preventiva e corretiva.

Calibração e teste

Integre as especificações de calibração e os procedimentos de teste nas tarefas de manutenção, reparo e revisão.

Maximize a produtividade e a eficiência

O software de gerenciamento de manutenção de equipamentos ajuda você a rastrear o uso do equipamento, gerenciar cronogramas de manutenção, disponibilizar ou não recursos e definir recursos qualificados que podem ser selecionados ao iniciar o trabalho em uma operação. Quando o equipamento passa por manutenção preventiva, ele fica automaticamente indisponível. Quando a manutenção é concluída, o equipamento é colocado novamente on-line e disponibilizado para produção.

Com o software de gerenciamento de manutenção de equipamentos, você pode rastrear o uso de recursos com base no tempo decorrido, no tempo de uso e nas quantidades de produção e, com base em limites predefinidos, garantir que a produção não supere os requisitos de manutenção. Ele fornece visibilidade dos problemas de recursos e um histórico detalhado de todas as atividades anteriores. Sem esse nível de visibilidade, seria virtualmente impossível determinar os valores reais de desempenho do equipamento.

Gerenciamento proativo da manutenção de equipamentos

O software de gerenciamento de manutenção de equipamentos permite que você crie um ambiente proativo por meio da manutenção preventiva. Uma abordagem típica de quebra e conserto reativa pode interromper linhas de produção críticas e comprometer sua capacidade de atender à demanda do cliente. A abordagem reativa também aumenta os custos de manutenção por meio de horas extras e cobranças sobre mercadorias enviadas com atraso.

Conformidade forçada com as qualificações do equipamento

Integração completa com um sistema de execução de fabricação (MES) garante a disponibilidade e a qualificação do equipamento antes do uso. A seleção correta do equipamento do operador é sempre aplicada no chão de fábrica.

Saiba mais

Gerenciamento de operações de manufatura

O Opcenter é um portfólio unificado de soluções de gerenciamento de operações de manufatura (MOM) que permite o gerenciamento digital de operações de software.

Sistema de execução de fabricação

Os sistemas de execução de manufatura (MES) rastreiam e reforçam os processos de produção para garantir qualidade e eficiência.