Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Design para fabricação e montagem

Design for Manufacturing and Assembly (DFMA), é uma metodologia de engenharia que se concentra em simplificar o design de um produto para melhorar a facilidade de fabricação e a eficiência da montagem.

O que é design para fabricação e montagem?

O projeto para fabricação e montagem é uma metodologia de engenharia que se concentra na redução do tempo de colocação no mercado e dos custos totais de produção, priorizando a facilidade de fabricação das peças do produto e a montagem simplificada dessas peças no produto final — tudo durante as fases iniciais de design do ciclo de vida do produto.

Antes de se tornar a filosofia singular pela qual é conhecida hoje, o DFMA costumava ser considerado como duas metodologias distintas: Design for Manufacturing (DFM) e Design for Assembly (DFA). A DFMA está preocupada em selecionar matérias-primas econômicas e tentar minimizar a complexidade das operações de fabricação durante a fase de design do produto (que seria o momento menos disruptivo e caro para resolver esses problemas), a fim de reduzir o tempo geral de fabricação e os custos dos componentes do produto. Da mesma forma, o DFA se preocupa em reduzir o tempo de montagem, os custos e as complexidades do produto, minimizando o número de peças individuais, as etapas de montagem e o potencial de variabilidade na qualidade de construção.

Fatores-chave que devem ser considerados para o DFM:

Planejamento
Consulte especialistas em fabricação sobre seu projeto. Reduzir os custos de fabricação nunca é tão fácil quanto na fase de projeto.

Materiais
Use materiais compatíveis com a fabricação, se possível, que determinam os processos e meios de fabricação, o gerenciamento de materiais e o controle de qualidade.

Processos
Conheça o processo de fabricação para reduzir custos. Por exemplo, a impressão 3D pode permitir o design de uma peça monolítica em vez de fabricar vários componentes.

Padrões
Use peças ou componentes padrão. Isso reduzirá o custo de novos projetos e, ao mesmo tempo, melhorará o gerenciamento de estoque e o tempo de colocação no mercado.

Produtos relacionados: Planejamento do processo de manufatura e gerenciamento de dados do Teamcenter | Design Solid Edge para fabricação

A glossary page with a list of terms related to design for manufacturing and assembly (DFMA) is displayed.

Entenda os benefícios

Usando o design generativo, os engenheiros podem criar e simular milhares de projetos (muitos dos quais eles podem não ter imaginado sozinhos) em uma fração do tempo que normalmente levaria. O processo de design generativo pode gerar formas complexas altamente personalizadas como as melhores soluções

Otimização de design em design generativo

Os algoritmos de projeto generativo exploram inúmeras possibilidades de projeto com base em parâmetros definidos, como material, método de fabricação, requisitos de desempenho, resultando em projetos mais leves, mais fortes ou mais eficientes do que os designs tradicionais

Gerencie a complexidade com design generativo

O design generativo pode lidar com geometrias complexas que podem ser difíceis ou impossíveis para um designer humano conceber. Isso permite a criação de formas orgânicas complexas, otimizadas para funcionalidades específicas.

O design generativo proporciona economia de tempo e custo

Ao automatizar o processo de design, o projeto generativo pode reduzir significativamente o tempo necessário para gerar várias alternativas de projeto. Essa eficiência se traduz em economia de custos, especialmente quando a iteração de design é frequente

Saiba mais

Planejamento do processo de fabricação

Entre em produção mais rapidamente com o planejamento do processo de fabricação e o gerenciamento de dados do Teamcenter. Colabore de forma instantânea e segura para otimizar as operações de produção e montagem de peças.

Utilitário de criação de laminados de fabricação

O utilitário Manufacturing Laminate Creation permite que os usuários gerem e organizem dados de fabricação no início do processo de desenvolvimento, simultaneamente à fase de engenharia de projeto.

Design para fabricação

O design para fabricação desempenha um papel importante durante a fase de design do produto, quando os aspectos essenciais relacionados à produção do produto são definidos.