Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Planejamento de requisitos de material orientado pela demanda

O planejamento de requisitos de material orientado pela demanda (DDMRP) é uma abordagem para planejamento de produção e programação de produção projetado para reduzir o excesso de estoque e a escassez na cadeia de suprimentos de manufatura.

Planejamento de requisitos de material orientado pela demanda

O DDMRP foi projetado para reduzir o excesso de estoque e a escassez na cadeia de suprimentos de manufatura. O objetivo geral do planejamento de requisitos de materiais orientado pela demanda visa superar as dificuldades e deficiências das abordagens convencionais de planejamento para cadeias de suprimentos modernas e complexas.

O DDMRP diverge do tradicional planejamento de necessidades de material (MRP 1) e fabricado em estoque (MTS) planejamento porque depende menos de previsões. Também ajuda a superar o desafio de longos prazos de entrega associados a fazer sob encomenda (MTO) planejamento. O DDMRP determina onde colocar buffers estratégicos de estoque na cadeia de suprimentos e qual deve ser o tamanho desses buffers.

Os buffers de estoque usados no planejamento de requisitos de material orientado pela demanda também são chamados de “pontos de desacoplamento”. Isso ocorre porque cada buffer de estoque ajuda a desconectar os prazos de entrega sequenciais que, de outra forma, se acumulam e prolongam o tempo de entrega para níveis inaceitáveis. Por exemplo, se um buffer de estoque for criado entre um componente intermediário complexo e a etapa de montagem que incorpora esse componente ao produto acabado, o tempo de entrega do produto acabado será dissociado do prazo de entrega do componente complexo.

Os prazos de entrega reduzidos oferecidos pelo planejamento de requisitos de material orientado pela demanda ajudam a mitigar uma das desvantagens críticas das operações de fabricação sob encomenda e de outras operações do tipo extração. Como os pedidos de venda acionam operações convencionais de MTO, todas as operações de produção ocorrem entre o momento do pedido e o momento da entrega. Ao mover efetivamente algumas operações de produção para o período anterior ao recebimento do pedido, o DDMRP reduz o tempo de entrega.

O planejamento de requisitos de material orientado pela demanda baseia-se em alguns aspectos do MRP 1, combinando-os com elementos de outras práticas de produção. Especificamente, o DDMRP emprega um manufatura enxuta método pull para limitar as filas em cada operação e ênfase na redução da variabilidade do Six Sigma na fabricação.

Produtos relacionados: Planejamento e agendamento avançados do Opcenter

A person is standing in front of a large screen displaying a graph with a blue line and a red line.

Benefícios do DDMRP

Uma grande variedade de empresas em todo o espectro de manufatura está adotando o planejamento de requisitos de material orientado pela demanda porque ele é adaptado aos novos desafios criados pela maior variedade de produtos, tamanhos menores de lotes e lotes e operações de produção mais complexas.

Redução do lead time

Simplifique as operações e melhore a eficiência geral colocando estrategicamente buffers de estoque ao longo da cadeia de suprimentos, melhorando a capacidade de resposta e reduzindo o tempo de entrega.

Taxa de entrega dentro do prazo aprimorada

Posicione estrategicamente os buffers de estoque, reduza os prazos de entrega e melhore a capacidade de resposta da cadeia de suprimentos para garantir o atendimento oportuno dos pedidos dos clientes em diversas operações de fabricação.

Redução de estoques excessivos e escassez

Coloque buffers de estoque, otimize os planos de produção e ajuste dinamicamente os níveis de buffer para garantir uma cadeia de suprimentos equilibrada e eficiente que minimize o excesso de estoque e evite faltas de estoque nas operações de fabricação.

Envio e fabricação menos rápidos

Mitigue a necessidade de ações urgentes, reduzindo os custos e as interrupções associados aos processos acelerados na cadeia de suprimentos de manufatura.

Custos reduzidos da cadeia de suprimentos, produção e entrega

Simplifique as operações e minimize despesas desnecessárias em todo o espectro de fabricação.

Maior satisfação do cliente

Reduza os prazos de entrega, melhore as taxas de entrega no prazo e garanta a disponibilidade consistente do produto, aprimorando a experiência geral do cliente por meio de operações de fabricação eficientes e responsivas.

DDMRP explicado em cinco etapas

O planejamento de requisitos de material orientado pela demanda geralmente é caracterizado como um processo de cinco etapas:

  1. Posicionamento estratégico do inventário determina onde colocar os pontos de desacoplamento ao longo da cadeia de suprimentos.
  2. Perfis e níveis de buffer avaliar o tamanho do buffer de estoque que ajuda a otimizar o plano de produção
  3. Ajustes dinâmicos defina as bases para alterar os níveis do buffer. Isso pode incluir eventos futuros que se tornem conhecidos, mudanças nos parâmetros operacionais, mudanças no mercado ou outros eventos.
  4. Planejamento orientado pela demanda emprega dados das etapas anteriores do DDMRP e outras ferramentas de planejamento para estabelecer o plano de produção.
  5. Execução visível e colaborativa é usado para gerenciar pedidos de suprimentos.

Comece com um teste gratuito

Gráfico de um monitor exibindo um cartão onde se lê: “Opcenter Scheduling Standard - Online Free Trial”

Teste de agendamento do Opcenter

Saiba como é fácil se beneficiar imediatamente de um software de agendamento real e o quanto ele pode ajudá-lo em seu trabalho diário.

Software de planejamento e produção de manufatura

O Opcenter é um portfólio unificado de soluções de gerenciamento de operações de manufatura (MOM) que permite o gerenciamento digital de operações de software.

Planejamento e programação da produção

Reduza os estoques, encurte os ciclos de produção e aumente o nível de serviço aos clientes.

Otimizando o planejamento da produção

Otimizando o planejamento e a programação da produção com nosso software avançado de planejamento e agendamento (APS) família de produtos.