Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Fabricação assistida por computador

Fabricação assistida por computador (CAM) geralmente se refere ao uso de aplicativos de software de controle numérico (NC) para criar instruções detalhadas (código G) que acionam máquinas-ferramentas de controle numérico computadorizado (CNC) para fabricação de peças.

O que é manufatura assistida por computador?

Uma definição mais ampla de manufatura assistida por computador pode incluir aplicativos de computador para definir um plano de fabricação para projeto de ferramentas, preparação de modelo de projeto assistido por computador (CAD), programação NC, programação de inspeção de máquina de medição coordenada (CMM), simulação de máquinas-ferramenta e pós-processamento. O plano é então transferido para o chão de fábrica usando controle numérico direto (DNC) ou soluções de conectividade de chão de fábrica orientadas por PLM. O plano completo é usado na produção para usinagem CNC, gerenciamento de ferramentas e inspeção de qualidade CMM.

Produtos relacionados: CAMP NX

Uma pessoa está trabalhando em uma máquina em um ambiente de fábrica.

Entenda os benefícios

Os benefícios da manufatura assistida por computador incluem um plano de fabricação adequadamente definido que fornece os resultados esperados na produção.

Melhorias na utilização

Os sistemas CAM podem maximizar a utilização de uma gama completa de equipamentos de produção, incluindo máquinas de torneamento e multifuncionais de alta velocidade, 5 eixos, usinagem por descarga elétrica (EDM) e equipamentos de inspeção CMM.

Recursos de dados

Sistemas CAM avançados com integração de gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) podem fornecer ao pessoal de planejamento de manufatura e produção o gerenciamento de dados e processos para garantir o uso correto de dados e recursos padrão.

Integração do sistema

Os sistemas CAM e PLM podem ser integrados aos sistemas DNC para entregar e gerenciar arquivos para máquinas CNC no chão de fábrica.

Por que a fabricação assistida por computador é necessária?

A manufatura assistida por computador desempenha um papel crucial na manufatura moderna, acelerando as operações e fornecendo componentes com precisão e consistência incomparáveis. Ele foi projetado para otimizar a eficiência, minimizar o desperdício de material e reduzir o consumo de energia, alinhando-se ao foco crescente do setor na sustentabilidade. Ao integrar perfeitamente tecnologias avançadas, como design auxiliado por computador (CAD), gerenciamento do ciclo de vida do produto (PLM) e sistema de execução de manufatura (MES), o CAM capacita os fabricantes a otimizar suas operações, ajudando a otimizar os fluxos de trabalho e aprimorar a colaboração entre os departamentos. Isso permite que eles coloquem produtos no mercado com mais rapidez, mantendo os mais altos padrões de qualidade.

Escolhendo a melhor solução de fabricação assistida por computador

Encontrar a solução certa de manufatura assistida por computador pode ser um desafio, dada a diversidade de aplicações que ela precisa suportar. Para ajudar a tomar essa decisão, considere os seguintes fatores-chave:

Compatibilidade com CAD-CAM: Avalie a capacidade do software de importar arquivos CAD sem perda de dados usando tradutores de dados, conectando todo o processo de projeto e fabricação por meio de uma única plataforma. Isso permite a importação rápida e fácil de arquivos, comunicando diretamente os modelos e montagens do componente CAD.

Automação de programação: Procure um software CAM que ofereça reconhecimento de recursos CNC totalmente automatizado para agilizar as tarefas de programação e reduzir a programação manual.

Facilidade de uso: Opte pelo software CAM que priorize a facilidade de uso nas operações de usinagem. Procure recursos que facilitem configurações fáceis de trabalho, operações de usinagem rápidas e geração rápida de caminhos de ferramentas. Uma interface amigável aumenta a eficiência e reduz a curva de aprendizado dos operadores.

Todas as soluções e módulos complementares do NX Manufacturing

Veja mais de perto os níveis de produtos NX Manufacturing — Standard, Advanced e Premium — e veja como o licenciamento flutuante baseado em tokens facilita o acesso a recursos adicionais. Comece com uma licença básica e expanda sua solução à medida que suas necessidades aumentarem.

Saiba mais

Pós-processamento e simulação do NX CAM

Gere programas validados e prontos para produção para suas máquinas-ferramentas CNC usando pós-processamento de caminhos de ferramentas baseados em nuvem e simulação de usinagem integrada.

Resources - Projeto de ferramentas e acessórios do NX

Projete ferramentas e acessórios usando automação avançada e simulação de processos.

Controle de qualidade de peças NX CAM

Automatize o controle de qualidade por meio da programação de inspeção CMM baseada em dados, sondagem na máquina e análise de dados de inspeção para fornecer peças de alta qualidade de forma consistente.