Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

AUTOSAR

A arquitetura de sistema aberto automotivo, ou AUTOSAR, é uma parceria mundial de desenvolvimento de partes interessadas no setor automotivo.

O que é AUTOSAR?

A AUTOSAR (AutoMotive Open System ARchitecture) é uma parceria mundial de desenvolvimento de partes interessadas no setor automotivo. O principal objetivo da parceria de desenvolvimento da AUTOSAR é fornecer uma solução líder para plataformas de software automotivo por meio da padronização de funções básicas do sistema e interfaces funcionais. A estrutura permite o desenvolvimento eficiente de software de aplicativo incorporado que suporta tarefas relacionadas às funções automotivas básicas no contexto do desenvolvimento do sistema do veículo.

Produtos relacionados: Capital Embedded AR Classic | Capital Network Designer | Capital Embedded Integrator AR Classic | Capital Embedded Virtualizer AR Classic

A diagram showing the architecture of an embedded software system with various components and their interactions.

Entenda os benefícios

O AUTOSAR oferece vários benefícios importantes para fabricantes e fornecedores automotivos.

Padronização e interoperabilidade

Ao definir uma arquitetura, interfaces e metodologias comuns, o AUTOSAR permite a interoperabilidade entre componentes de software de diferentes fornecedores.

Escalabilidade e reutilização

O AUTOSAR promove a escalabilidade e a reutilização de componentes de software em diferentes plataformas de veículos e unidades de controle eletrônico (ECUs).

Manutenção e diagnóstico

O AUTOSAR inclui mecanismos padronizados para funções de diagnóstico e manutenção, aprimorando a confiabilidade geral e a capacidade de gerenciamento dos sistemas automotivos.

O que se entende por AUTOSAR?

O padrão Automotive Open System Architecture (AUTOSAR) é uma parceria de desenvolvimento de empresas e organizações dos setores automotivo, eletrônico, de semicondutores e de software.

O AUTOSAR é uma ferramenta?

Não, o AUTOSAR é um software embarcado que define o padrão e um fluxo de desenvolvimento que suporta tarefas relacionadas às funções automotivas básicas no contexto do desenvolvimento do sistema veicular. O Capital® Embedded AR Classic™, parte do portfólio Siemens Xcelerator, é um exemplo de implementação do padrão AUTOSAR. É uma oferta completa com ferramentas e software para atender a todas as necessidades da plataforma de unidade de controle eletrônico (ECU), desde atualizações de extrato de ECU até configuração da plataforma de software.

Quais são as vantagens do AUTOSAR?

Desde 2003, a AUTOSAR reuniu o conhecimento e a experiência combinados da maioria dos principais fabricantes e fornecedores automotivos. As plataformas de middleware especificadas pelo AUTOSAR são suportadas por formatos de arquivo de fluxo de trabalho e troca, definidos nos padrões, suportando um ecossistema aberto, disponível a partir de uma seleção de membros. O AUTOSAR oferece suporte a um conjunto abrangente de casos de uso automotivo. Ele se integra ou interopera com as tecnologias necessárias no software de ECU de veículos e arquiteturas e/e — por exemplo, SOME/IP, DDS, outros tipos de middleware usados como parte de uma plataforma de software heterogênea e padrões como os de ASAM, IEEE e muito mais.

Plataforma AUTOSAR Classic

Essa plataforma de software é adequada para uma ampla gama de funções definidas estaticamente, usadas em ECUs automotivas tradicionais com funções simples ou complexas.A arquitetura da plataforma AUTOSAR Classic suporta uma variedade de tecnologias de rede automotiva, CAN, LIN, FlexRay e Ethernet e segurança funcional até ASIL D. Ela pode ser estendida para oferecer suporte à segurança cibernética. O código de aplicativo baseado em OSEK, API em C, geralmente é gerado a partir de modelos de engenharia de controle.

Plataforma adaptativa AUTOSAR

Essa plataforma de software flexível, com suporte a funções e atualizações do tipo de aplicativo, é adequada para ECUs complexas e de alto poder de computação. A plataforma adaptável AUTOSAR oferece suporte a comunicações e arquiteturas baseadas em IP orientadas a serviços. Ele tem fortes recursos de segurança cibernética e atualmente oferece suporte à segurança funcional de até ASIL B. O código de aplicativo baseado em POSIX é comumente escrito na linguagem C ++.

Fundação AUTOSAR

Os elementos do AUTOSAR, compatíveis com a Plataforma Adaptável e a Plataforma Clássica, são especificados no padrão Foundation para garantir que a interoperabilidade seja mantida entre as plataformas.

Parceiros da AUTOSAR

O padrão AUTOSAR é desenvolvido e mantido por seus parceiros, considerando os casos de uso necessários para apoiar os roteiros dos usuários. Os parceiros são categorizados por seu tipo de associação. Existem várias categorias para diferentes níveis de contribuição, desenvolvimento, implementação e uso do padrão. As principais categorias são:

  • Parceiros principais — os membros fundadores da norma
  • Parceiros premium, incluindo a Siemens — normalmente envolvidos ativamente na liderança do desenvolvimento do padrão e de seu uso
  • Parceiros de desenvolvimento — normalmente são usuários do padrão e contribuidores para o desenvolvimento do padrão
  • Parceiros associados — normalmente têm um uso de produção do AUTOSAR planejado ou em vigor, mas desempenham um papel limitado no desenvolvimento do padrão

Saiba mais

Visualizar

Webinar - Evolução do AUTOSAR no setor automotivo

Visualizar

Webinar - Design de software AUTOSAR para dispositivos de ECU multicore