DE MC
Controle de movimento da Digital Industries
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Gestão da qualidade | ||||
ISO 9001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DI MC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 9001 | 2027-07-04 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Búzias | Qualidade na Áustria | |
ISO 9001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanquim | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2028-08-17 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Oradea | Qualidade na Áustria | |
ISO 9001 | 2028-05-31 | SMEC | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 9001 | 2029-01-10 | SELAR | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 9001 | 2026-09-12 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
IATF 16949 | 2026-05-08 | Siemens AG - DI MC | Chemnitz | DQS | |
■ | Gestão do meio ambiente | ||||
ISO 14001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DI MC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 14001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Búzias | QScert | |
ISO 14001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanquim | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2027-08-30 | SMEC | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 14001 | 2029-01-09 | SELAR | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 14001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
■ | Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional | ||||
ISO 45001 | 2026-07-29 | Siemens AG - DI MC | Bad Neustadt | DQS | |
ISO 45001 | 2026-10-22 | SIMEA Sibiu S.R.L. | Búzias | QScert | |
ISO 45001 | 2027-04-16 | Siemens plc | Congleton | BSI | |
ISO 45001 | 2026-09-10 | SNCL | Nanquim | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2027-08-30 | SMEC | Xangai | TÜV Rheinland | |
ISO 45001 | 2028-01-20 | SELAR | Tianjin | TÜV Süd | |
ISO 45001 | 2026-09-11 | SMCM | Yizheng | CQC/IQNet | |
■ | Gestão de energia | ||||
ISO 50001 | 2026-10-30 | Siemens AG - DI MC | Erlangen | DQS | |
ISO 50001 | 2026-03-08 | Siemens plc | Congleton | BSI | |
ISO 50001 | 2026-05-07 | SNCL | Nanquim | LATAS | |
ISO 50001 | 2026-03-10 | SMEC | Xangai | LATAS | |
ISO 50001 | 2028-12-15 | SELAR | Tianjin | TÜV Süd |
Sistemas especiais
Idioma | Base | Válido·até | Organização | Localização | Certificador |
|---|---|---|---|---|---|
■ | Ciclo de vida seguro de desenvolvimento de produtos | ||||
IEC 62443-4-1 | 2026-06-21 | Siemens AG - DI MC | Chemnitz | TÜV Süd |