Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Suporte premium

Especificações do Support Cloud

O Support Cloud é um direito disponível com suporte de nível Silver ou Gold. Com o Support Cloud, os clientes recebem um ambiente pronto para uso de um produto ou produtos com suporte Silver ou Gold, com as especificações listadas.

Parâmetros de nuvem de suporte

Especificações

Tempo de execução do projeto (meses)

12

RAM

24 GB
(por exemplo, 3 máquinas com 8 GB funcionando paralelamente)

Armazenamento geral

2000 GB
(por exemplo, 20 máquinas com 100 GB)

Restrição de firewall no endereço IP do cliente

Até 2

Importação ou exportação de modelos de VM

Sob demanda

Usuários

Até 5

VPN Site2Site

Opcional

Placa gráfica

1 x NVIDIA M60

Microsoft SQL Server Standard

Para 5 usuários

Licença do sistema operacional Microsoft Server

Incluído

Licenças de terceiros

Excluído. Acesso opcional à licença de cliente local

Acesso aos modelos de VM

Até 50 modelos

Acesso a um portal de nuvem de autoatendimento ou a um provedor de nuvem público (por exemplo, AWS)

Sim (por exemplo, https://gtac-cloud.de.hca.siemens.com/cloud/org/customer_name)

Disponibilidade

Até 24x7

Suporte (segunda a sexta)

8-17 GMT+1

Acesse o Centro de Suporte da Siemens

Temos todos os recursos de suporte de que você precisa em um local fácil de usar: conteúdo personalizado, uma ampla base de conhecimento, uma pesquisa poderosa e uma navegação intuitiva. No Centro de Suporte, você pode:

  • Encontre os últimos downloads de produtos disponíveis
  • Pesquise artigos da base de conhecimento
  • Exibir vídeos atuais
  • Acesse o treinamento sob demanda
  • Junte-se a uma comunidade de especialistas
  • Acesse nossa Central de Contas
  • Abra novos casos
  • Veja o status dos casos de suporte
Um sorridente funcionário do centro de apoio masculino.