Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Automação da linha de montagem automotiva usando braços robóticos para soldar chassis

Engenharia de automação de linha para a indústria automotiva

Tornando a engenharia de automação de linha automotiva mais rápida, mais flexível e mais eficiente com uma abordagem de ponta a ponta.

Aproveite os aplicativos de dados para reduzir os custos de automação de linha automática

A indústria automotiva está se transformando cada vez mais em direção à produção baseada em dados. As linhas de produção automotiva exigem adaptação e otimização contínuas, com esforços pesados de engenharia e comissionamento. Aproveitar o poder dos dados de produção exige harmonizar e padronizar seu fluxo. As soluções baseadas em tecnologia permitem a simulação virtual e a otimização de conceitos flexíveis de linha de produção antes da aceleração física no mundo real. A padronização na automação reduz o risco, garante a lucratividade e contribui para a conformidade das regulamentações. A padronização é a base da digitalização e simplifica a implementação de aplicativos digitais.

Ganhe mais eficiência na engenharia de automação de linha

Para para se manterem competitivos no cenário automotivo digital, os fabricantes precisam estar preparados para o futuro. Nossas soluções oferecem automação avançada, otimização e gerenciamento de dados, reduzindo o tempo de comissionamento, simplificando a otimização da fábrica e aumentando o desempenho da produção sem afetar o tempo de atividade.

50% Tempo reduzido de comissionamento e construção

Construído rapidamente dentro da fábrica existente, continuando a produção atual em toda a velocidade da linha e fornecendo flexibilidade para várias configurações. (Porsche)

50% Redução do tempo de colocação no mercado

Desenvolva uma fábrica nova e escalável em menos de dois anos e construa uma fábrica totalmente digital 50% mais rápido do que o normal. Vinfast

95% Precisão aprimorada dos dados de projeto

Cumpra os planos estratégicos globais e reduza os ciclos de desenvolvimento de novos veículos, melhorando a qualidade e mantendo a reputação da marca. (BYD Auto Company Limited)

Automação, otimização e gerenciamento de dados de próximo nível

Adapte-se rapidamente às mudanças de demanda por meio de práticas padronizadas e interoperabilidade de equipamentos usando automação de próximo nível. Permita a verificação e a operação virtuais para validar a produtibilidade por meio de gêmeos digitais e simulações. Por fim, aproveite o poder dos dados da produção e da empresa.

Braços robóticos movendo o vidro do para-brisa em uma fábrica automotiva inteligente

Automação de próximo nível

  • Padronização usando modelos e bibliotecas comprovados e validados para reduzir o tempo de projeto e facilitar o desenvolvimento suave das linhas de produção.
  • Padronização de equipamentos de automação para otimizar a manutenção e o gerenciamento de peças de reposição e permitir a implementação de aplicativos digitais.
Verificação virtual de gêmeos digitais e operação de uma instalação de fabricação inteligente

Verificação e operação virtuais

  • Valide a produtibilidade com base em uma representação virtual do aplicativo ou da planta
  • Avalie processos de produção e diferentes configurações de linha por meio de simulação
  • Utilize o gêmeo digital para otimizar a produção e o fluxo de material
Representação digital da coleta de dados do chão de fábrica em uma fábrica inteligente

Gerenciamento de dados de próximo nível

  • Colete e estruture dados do chão de fábrica para uma colaboração perfeita entre OT e TI
  • Habilite aplicativos orientados por dados para análise, configuração, otimização e controle
As habilidades em tecnologia de transporte oferecidas pela Siemens são a combinação perfeita para uma fábrica de automóveis. Fizemos uso extensivo da tecnologia Siemens na oficina de montagem.
Reiner Luth, Gerente de Projeto de Produção, Porsche AG

Perguntas frequentes