Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Aplicação no mundo real

Controle e opere sistemas de infraestrutura

Os fornecedores de infraestrutura enfrentam crescente pressão competitiva, demandas de digitalização, regulamentações rígidas e requisitos de sustentabilidade. Sistemas avançados de controle e operação são fundamentais para superar esses desafios. Nosso sistema prepara você para o sucesso futuro.

Desafio

Seu sistema operacional e de controle estão prontos para o futuro? Os operadores de infraestrutura enfrentam demandas variadas de projetos, exigindo soluções altamente escaláveis. Como você pode garantir a disponibilidade global contínua, transferir com segurança dados vastos e de alta frequência para a nuvem e manter a confiabilidade durante as atualizações? Atender aos rígidos padrões de segurança (IEC 62443) e obter uma integração perfeita de TI/TO, ao mesmo tempo em que se adapta rapidamente sem comprometer os dados históricos ou a continuidade operacional, são obstáculos essenciais.

Solução

Operações preparadas para o futuro com uma solução adaptável e integrada que oferece uma integração perfeita de TI/TO. Ele move dados sem esforço do local para o MES ou a nuvem com processamento superior e tráfego otimizado. Nosso sistema independente de plataforma é certificado pela IEC 62443 e suporta fortes requisitos de segurança. Aproveite a manutenção contínua, permitindo atualizações contínuas e a integração de novas funcionalidades sem tempo de inatividade. A redundância Hot-Standby suporta até 2048 sistemas, garantindo escalabilidade incomparável e rápida adaptação.

Benefícios

  • Maximize sua eficiência operacional
  • Seguro por padrão com proteção certificada
  • Personalize sem limitações
  • Alcance zero tempo de inatividade ao lidar com milhões de pontos de dados
  • Implemente em menos de três minutos em qualquer dispositivo ou sistema operacional
  • Escale infinitamente por meio de uma arquitetura flexível e redundante com suporte a vários idiomas e manutenção contínua do ciclo de vida
  • Projete modificações on-line enquanto os sistemas funcionam
  • Integre o gerenciamento de vídeo
  • Conecte-se por meio de extensas opções para o sul/norte
Turbinas eólicas e painéis solares em campos verdes com o horizonte da cidade e montanhas ao nascer do sol.

Como começar

A evolução das necessidades dos clientes força a adição de sistemas, resultando em estruturas complexas e interconectadas que são caras e difíceis de manter, atualizar ou solucionar problemas. Esses sistemas geralmente carecem de opções prontas para o futuro. Apresentaremos seis exemplos que mostram os benefícios dos sistemas de controle adaptáveis.

Pessoa com colete de segurança laranja apontando para um monitor de painel com gráficos, vista da estrada e ícones de status.

Opere com segurança o sistema crítico

A operação segura é vital para a infraestrutura crítica. Em emergências, sistemas e pessoas estão em risco. Nossas soluções garantem segurança 24 horas por dia, 7 dias por semana e preparação para desastres, adaptando os sistemas durante a operação sem tempo de inatividade, mantendo o controle mesmo nas piores emergências.

Telas de computador com atacantes mascarados voltados para um painel atrás de um escudo, cercados por ícones de segurança.

Proteja sistemas críticos

Proteja os sistemas de infraestrutura crítica que protegem as populações e garantem o funcionamento da vida pública. Ataques de terroristas ou criminosos podem afetar gravemente a estabilidade regional. Para garantir a disponibilidade do sistema em redes distribuídas e proteger contra crimes cibernéticos, uma segurança de TI robusta é fundamental.

Monitores de câmera e painel de controle de segurança conectados a ícones de dados, mapeamento e localização na web.

Gerencie salas de controle distribuídas

Gerencie centros de controle distribuídos em distâncias geográficas para uma infraestrutura segura. O equipamento precisa de acessibilidade global e visualização simples. A vigilância por vídeo com funções de HMI/PLC monitora as redes da fábrica, reduzindo a complexidade ao eliminar contratantes de vídeo adicionais.

Pilha de nuvem e servidor conectada a um monitor de painel com gráficos, exibição de embarcações e ícones de desempenho.

Dimensione seu sistema com flexibilidade

Não importa como você usa, armazena ou historiza dados, qual dispositivo ou sistema operacional você prefere, a escalabilidade e a operabilidade são cruciais para os sistemas de infraestrutura. Nossas soluções se expandem de pequenos dispositivos de IoT a grandes servidores em nuvem usando uma pilha de software. Escolha com flexibilidade o armazenamento de dados de alto desempenho.

Pessoa com fone de ouvido e tablet gesticulando em direção a um monitor de painel com gráficos, configurações e ícones de desempenho.

Infraestrutura pronta para o futuro

Valide projetos de infraestrutura projetados por décadas ao longo de todo o ciclo de vida. A modelagem de dados orientada a objetos padroniza os dados para armazenamento, organização, processamento e acesso, permitindo uma configuração rápida do sistema e grandes importações de dados. Ele adapta a lógica de negócios a requisitos específicos.

Monitor de painel conectado à nuvem, rack de servidor, barreira de portão e símbolos de dados, bate-papo e rede.

Plataforma de conectividade de TI/OT

Gerencie grandes sistemas de infraestrutura gerando grandes dados, a integração de TI/OT os coleta, processa e analise. Drivers certificados e conectividade para dispositivos periféricos locais ou estações distribuídas permitem a troca perfeita de dados entre a nuvem e a borda por meio da conectividade integrada na nuvem.

Disponibilidade

Garanta acesso global 24 horas por dia, 7 dias por semana, a equipamentos de controle e monitoramento em todos os locais. Dados confiáveis são essenciais para a prontidão para emergências. Um único sistema otimiza as operações, reduz a complexidade e aumenta a disponibilidade do sistema a longo prazo.

Segurança de dados

Projetos de infraestrutura precisam de um rastreamento de dados robusto. A transferência segura e de alta frequência de grandes volumes de dados dos sistemas operacionais/de controle para a nuvem é vital. Os sistemas baseados em dados garantem a conformidade com as necessidades de transferência e segurança.

Escalabilidade

A escalabilidade é fundamental para projetos variados e necessidades do cliente. Os operadores precisam de sistemas atualizáveis e sustentáveis com longos ciclos de vida. Um sistema facilmente adaptável garante reações rápidas às mudanças nos requisitos do cliente.

Comece sua jornada com este pacote de soluções

Explore este pacote abrangente de WinCC OA: software para escalabilidade zero, segurança industrial robusta, compatibilidade multiplataforma e complementos prontos para uso que são implantados em minutos. Obtenha mais informações sobre como transformar sua automação industrial.

Estudo de caso

Nenhum dia sem água

FEO - FERNWASSER ELBAUE-OSTHARZ, Alemanha

  • Maior disponibilidade com alta segurança de TI e interface de usuário consistente de acordo com as especificações do cliente do LSX existente
  • Manutenção e desenvolvimento adicional do sistema de controle pela equipe do projeto SCADA do cliente final
  • Portabilidade econômica e rápida do sistema de controle LSX existente com 75000 IO por meio de exportação/importação em massa automatizada

Precisa de suporte para escolher uma solução SCADA?

Vamos nos conectar — nossos especialistas do setor e da tecnologia guiarão você até a melhor solução para suas necessidades.