Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Process Simulate

Process Simulate X Value Based Licensing

Dimensione sua implantação do Process Simulate X com licenciamento baseado em valor e complementos flexíveis. Configure a combinação certa de recursos de simulação de fabricação para que suas equipes otimizem o planejamento do processo, o comissionamento virtual e a validação da produção.

Como funciona o licenciamento baseado em valor

O Process Simulate X usa a mesma estrutura de Licenciamento Baseado em Valor do NX X Manufacturing. Em vez de exigir um modelo de licenciamento separado, os recursos do Process Simulate X estão disponíveis por meio do pool compartilhado de licenciamento baseado em valor do NX X Manufacturing, oferecendo acesso flexível aos aplicativos de simulação de manufatura e fabricação de peças.

Com isso, você pode misturar e combinar Value Based Licensing com licenças complementares adquiridas, que estão disponíveis em pacotes de 25, 50 e 100, e estão integrados aos pacotes do NX Manufacturing, permitindo compras otimizadas em um pool comum. Amplie o valor de suas soluções de simulação de manufatura com licenciamento baseado em valor, que usa um pool compartilhado de “tokens” para fornecer acesso sob demanda para ampliar sua simulação de manufatura e funcionalidade de engenharia.

1. Compre um pacote de tokens
Escolha entre 25, 50 e 100 tokens pacotes com base nas necessidades da sua equipe.

2. Acesse recursos avançados
Lance recursos complementares quando precisar deles, como simulação de fabricação para robótica ou humana, simulação baseada em IA, entre outros.

3. Consuma tokens enquanto estiver em uso
Os tokens são usados somente enquanto uma funcionalidade adicional está ativa.

4. Devolva os tokens para a piscina
Quando terminados, os tokens são automaticamente devolvidos para que outros possam usar.


Simples, eficiente e com custos controlados. Não são necessárias compras separadas.

Compre o Process Simulate X Value Based Licensing

Usando o Process Simulate X Value Based Licensing, acesse recursos de simulação de fabricação, como:

  • Montador
  • Simulação robótica ilimitada*
  • Comissionamento*
  • Humano
  • Análise avançada humana
  • Captura de movimento humano
  • Pacote de interface CAD
  • Controladores OLP* (por controlador)
  • Planejador automático de caminhos
  • Cabos
  • Análise de VR
  • Bainha de rolo*
  • Soldagem ARC*
  • Manipulação de materiais*
  • Simulação Copilot

Complementos opcionais de alto valor:


* Requer uma licença Process Simulate X Standard ou Advanced como pré-requisito.


O Value Based Licensing permite preços flexíveis com opções projetadas para escalar com sua equipe. Os tokens são atribuídos a um usuário somente quando o recurso relevante é invocado e eles são devolvidos ao pool ao fechar os aplicativos. Embora a extração de tokens VBL do pacote exija uma conexão online, eles podem ser usados no modo offline.

Por que as equipes escolhem o licenciamento baseado em valor

Reduza os custos e elimine o desperdício

Evite comprar complementos em excesso. Pague somente pelos recursos que você usa ativamente.

Expanda o acesso em toda a sua equipe

Permita que mais engenheiros de simulação de manufatura utilizem ferramentas avançadas sem a necessidade de atribuir licenças dedicadas para cada membro da equipe.

Escale instantaneamente de acordo com suas necessidades

Acesse recursos adicionais sob demanda com um modelo flexível e baseado no uso, sem atrasos na aquisição ou atualizações complexas.

Unifique seu conjunto de ferramentas de engenharia

Aumente o valor de sua compra do Process Simulate X com uma ampla variedade de funcionalidades integradas.

Um braço robótico é mostrado em uma configuração de fábrica, provavelmente usado para tarefas de automação e precisão.

Produtos Process Simulate X

Compare os recursos dos produtos Process Simulate X lado a lado.

Homem usando software CAD para projetar uma fábrica automatizada com braços robóticos e correias transportadoras.

Teste avançado do Process Simulate X

Descubra o teste do Process Simulate X Advanced na nuvem. Experimente gratuitamente por 30 dias.

Aprofunde seu conhecimento do Tecnomatix

Suporte ao cliente

Oferecemos suporte abrangente ao cliente para todos os produtos Tecnomatix. Entre em contato conosco hoje mesmo.

Blog do Tecnomatix

Acompanhe as últimas notícias e destaques do software Tecnomatix.

Comunidade Tecnomatix

Participe da conversa e obtenha respostas para todas as suas perguntas sobre o software Tecnomatix.