Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SITRANS TSINserts?

Disponíveis nos tipos europeu (DIN) ou americano (ANSI com mola), os SITRANS TSINserts são instalados diretamente nos conjuntos SITRANS TS500 sem remover o poço termométrico. Uma ampla seleção de sensores RTD e termopares, comprimentos e diâmetros de ponta configuráveis e transmissores opcionais da série TH abrangem uma ampla variedade de requisitos de processo.

Principais benefícios

Minimize o tempo de inatividade com a troca rápida de insertos

Substitua o inserto de medição sem perturbar o poço termométrico ou a vedação do processo. Reduza significativamente o tempo de manutenção, restaure a medição precisa rapidamente e mantenha seus ativos on-line com o mínimo de intervenção.

Padronize em todos os sites globais

As variantes DIN europeias oferecem uma base de cerâmica ou cabos voadores para montagem do transmissor. O design americano ANSI com mola garante um contato confiável do poço termométrico. Ambos os tipos se encaixam nas cabeças de conexão SITRANS TS500 em todo o mundo.

Certificado para áreas perigosas

Certificados ATEX e IECEx para segurança intrínseca (Ex ia), gabinetes à prova de chamas (Ex d) e antifaíscas (Ex ec). As aprovações FM e CSA também estão disponíveis. A segurança funcional SIL 2/3 é suportada quando combinada com o SITRANS TH320/TH420.

Detalhes principais

Saída

Sinal direto do sensor
4... 20 mA (SITRANS TH100/TH320)
GRÁFICO (SITRANS TH320/TH420)
SPA (SITRANS TH420)

Temperatura máx. de operação

Pt 100 Basic: —30... +400 °C (-22... 752 °F)
Pt 100 Estendido: —196... +600 °C (-321... 1112 °F)
Termopar —196... +1100 °C (-321... 2012 °F)
(Dependendo do tipo de TC)

Proteção de entrada

IP54-68, depende do tipo de cabeça de conexão

Funcionalidades em destaque

Perguntas frequentes

Recursos adicionais e produtos relacionados

Detalhes do produto

Ferramentas e downloads

Portal do site | Visão geral do produto

Inteligência de medição | Ferramentas de dimensionamento e cálculo

Configurador | Siemens Product Configurator

Banco de dados de imagens | Fotos e desenhos do produto

Dados CAx | Gerenciador de downloads CAx

Vídeos | YouTube

Suporte

Suporte on-line | Todos os produtos

Suporte on-line | Fórum técnico

Suporte on-line | Criar nova solicitação de suporte