Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SITRANS TH320/TH420?

Projetados para instalação na cabeça, os SITRANS TH320 e TH420 combinam entrada de sensor universal, fácil comissionamento e conectividade perfeita. O TH320 cobre eficientemente os principais aplicativos HART, enquanto o TH420 adiciona operação de entrada dupla, detecção de desvio e comunicação HART ou PROFIBUS PA para maior disponibilidade. As versões para áreas perigosas e aplicações relacionadas à segurança suportam o uso em plantas exigentes.

Principais benefícios

Evite o tempo de inatividade com o backup automático do sensor

Para aplicações de alta disponibilidade, o SITRANS TH420 mantém a medição em execução mesmo se um sensor falhar. Seu design de entrada dupla com backup ativo muda automaticamente para o segundo sensor, mantendo a visibilidade contínua do processo.

Comissione e substitua dispositivos com mais rapidez

A configuração via HART ou PROFIBUS PA, dados de parâmetros armazenados e funções práticas de serviço reduzem o tempo de configuração e simplificam a substituição. Isso reduz o esforço de comissionamento e faz com que os pontos de medição voltem à operação mais rapidamente.

Melhore a precisão e o planejamento de manutenção

Diagnósticos avançados e, no SITRANS TH420, detecção de desvio do sensor ajudam a identificar problemas no sensor precocemente. Combinado com o ajuste do sensor para uma correspondência precisa, isso permite uma calibração mais rápida e uma manutenção mais direcionada.

Detalhes principais

Entrada

Termômetros de resistência, termopares, sensores do tipo resistência, fontes de tensão DC

Saída

4... 20mA (SITRANS TH320), HART (SITRANS TH320/420), Profibus PA (SITRANS TH420)

Faixa de temperatura operacional

Padrão: -50... +85 °C (-58... +185 °F); SIL: -40... +80 °C (-40... +176 °F)

Certificados/aprovações

ATEX, IECEx, FM, CSA; EACEx, NEPSI, Inmetro; certificação SIL 2/3 (somente HART)

Usabilidade/segurança

Proteção contra gravação de hardware e software; medição de corrente de loop ininterrupta para testes; backup de alarme via corrente de erro de 21mA

Precisão/estabilidade

Alta precisão de entrada para Pt100 (IEC60751) +/- 0,04 °C; Estabilidade: +/- 0,05 °C (1 ano) ou +/- 0,18 °C (5 anos); 2x conexão RTD de 4 fios (TH420)

Funcionalidades em destaque

Perguntas frequentes

Recursos adicionais e produtos relacionados

Ferramentas e downloads

Portal do site | SITRANS TH320/TH420

Inteligência de medição | Ferramentas de dimensionamento e cálculo

Configurador | Configurador de produto

Banco de dados de imagens | Fotos e desenhos do produto

Dados CAx | Gerenciador de downloads CAx

Vídeos | Instrumentação de processo

Suporte

Suporte on-line | Todos os produtos

Suporte on-line | Fórum técnico

Suporte on-line | Criar nova solicitação de suporte