Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Baixe o folheto do produto aqui

Saiba mais sobre os recursos e capacidades desse produto.

Por que o sensor SITRANS TS OEM?

O novo sensor de temperatura SITRANS TS OEM apresenta um design compacto para medições de temperatura precisas e estáveis com desempenho confiável.

Ele oferece excelente isolamento, resistência à vibração e proteção durável, tornando-o adequado para espaços confinados e condições operacionais adversas. Escolha entre uma ampla gama de produtos e opções de personalização. Fabricação local, qualidade superior e entrega rápida tornam esses sensores a melhor escolha para aplicações de medição de temperatura em vários setores para segurança de equipamentos.

sitrans-ts-oem-produto-foto-mhero-1280x720

Ampla linha de produtos para diversas necessidades

Os tipos de sensores incluem PT100, PT500, PT1000 e muito mais. Para o conduíte, escolha entre uma conexão angular e um conector M12 × 1. As conexões de processo podem ser rosqueadas, flangeadas ou uma conexão sanitária de três grampos.

Soluções personalizáveis

Cada elemento é personalizável, incluindo o tipo de sensor, conexão de processo, conexão elétrica, material de poço termométrico e muito mais.

Fabricado localmente e entregue rapidamente

A P&D local e a produção local são ideais para as demandas locais. Respondemos rapidamente aos pedidos de até 200 peças, entregues em 2 a 4 semanas.

Funcionalidades em destaque

Medição precisa da temperatura

O Sensor de Temperatura OEM SITRANS TS oferece vantagens significativas em aplicações que exigem isolamento e resistência à vibração, incluindo medição precisa da temperatura de gás, vapor e líquido. Os vários projetos estruturais funcionam bem para diferentes equipamentos em vários setores.

sitrans-ts-oem-promoção de medição precisa de temperatura 640x480

Principais indústrias e aplicações

Use esses sensores em data centers para equipamentos de Unidade de Distribuição de Refrigeração (CDU).

As aplicações de HVAC incluem sistemas de refrigeração líquida, unidades de ar condicionado, estações de troca de calor, dutos de ar e tubulações de circulação de água.

Os usos em automação industrial e maquinário incluem caixas de engrenagens, compressores, motores e máquinas de moldagem por injeção.

sitrans-ts-oem-key-promoções-e-indústrias e aplicações-640x480

Dois modelos de produtos principais

Modelo 1: O sensor de temperatura de conexão angular 7MC586 apresenta uma conexão angular, design resistente a vibrações e classificação de proteção IP65

Modelo 2: Características do sensor de temperatura compacto 7MC585

Caixa de aço inoxidável, conector M12 × 1 e classificação de proteção IP67.

sitrans-ts-oem-produto-foto-mhero-1280x720

Como começar