Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SITRANS P320/P420?

O SITRANS P320/P420 combina alta precisão, resposta rápida e diagnósticos avançados com acesso remoto a funções relevantes para a segurança. Os usuários podem ler valores, configurar dispositivos, realizar manutenção e dar suporte aos fluxos de trabalho do SIL a partir da sala de controle, reduzindo as visitas de campo, o tempo de inatividade e a exposição em áreas perigosas.

Reduza os custos e os esforços de manutenção

Com intervalos de teste de prova de até 15 anos, comissionamento guiado e diagnósticos claros, esses transmissores reduzem o esforço de manutenção, o tempo de inatividade e o custo total de propriedade.

Meça de forma confiável em aplicações difíceis

Alta precisão, tempo de resposta rápido e design robusto suportam medições estáveis em indústrias químicas, petroquímicas e outras indústrias exigentes, onde a segurança é fundamental.

Atenda a várias tarefas de medição

Abrange pressão manométrica, absoluta e diferencial e suporta medição de nível, fluxo de volume e fluxo de massa. Essa flexibilidade permite que você use uma família de transmissores em várias tarefas de processo.

Detalhes principais

Precisão

Até 0,055% para SITRANS P320 e até 0,04% para SITRANS P420

Alcance de medição

De 10 mbar a 700 bar, dependendo da versão e da célula de medição

Tempo de resposta e estabilidade a longo prazo

Até 105 ms e ≤ 0,125%/5 anos

Certificados/aprovações

ATEX, IEC EX, FM, CSA, NEPSI e outros

Segurança, diagnóstico e condições operacionais

IEC 61508 para aplicações SIL2/3, diagnósticos de acordo com NAMUR NE107 e temperaturas médias medidas de —40° até +100°C

Comunicação

PROFINET via Ethernet-APL, 4 a 20 mA com HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus

Recursos em destaque

Trabalhe com segurança na sala de controle

O Remote Safety Handling suporta configuração, manutenção e validação de SIL remotamente da sala de controle, reduzindo a exposição em áreas perigosas e encurtando o comissionamento. Intervalos de teste de prova de até 15 anos ajudam a otimizar o esforço de manutenção, enquanto o fácil acesso aos dados de medição simplifica a operação de dispositivos de pressão e temperatura sem visitas de campo demoradas.

Pronto para digitalização

O SITRANS P420 oferece armazenamento de valor de processo integrado e registro de tendências de até 1.500 valores medidos. Isso oferece aos usuários uma visão mais profunda do comportamento do processo e dá suporte às decisões de otimização e manutenção. Ele permite um melhor monitoramento das tendências ao longo do tempo, ajuda a detectar desvios precocemente, melhora a transparência e apoia um planejamento de serviços mais informado e a otimização de processos em toda a fábrica.

Dois trabalhadores com roupas de trabalho amarelas e azuis, capacetes brancos estão na fábrica; a direita usa óculos de segurança transparentes e usa laptop.

Operação e diagnóstico locais intuitivos

Uma tela grande e quatro botões permitem uma configuração e operação locais simples. Os diagnósticos de acordo com o NAMUR NE107 fornecem informações claras sobre o status do dispositivo, ajudando os usuários a identificar problemas com mais rapidez e planejar a manutenção com mais eficiência. O SITRANS IQ Guard adiciona transparência 24 horas por dia, 7 dias por semana, na integração de processos, verificação, diagnóstico e monitoramento contínuo de dispositivos de campo e valores do processo.

16-9-Chemiefabrik-sideshot 5 original -6c0f4f26156150f444f8fcae75b26792dc52ef20

Aumente a segurança com o design de três barreiras

O transmissor usa um design inovador de três barreiras. Se duas barreiras falharem e o sensor for danificado, um alarme é acionado enquanto a terceira barreira ajuda a evitar que o gás escape. Essa alta proteção foi projetada para aplicações de gases perigosos e ajuda a melhorar a segurança operacional de pessoal e equipamento, mesmo sob condições extremas, como sobrepressão ou corrosão.

Acelere a comunicação com Ethernet-APL

Supere os limites da tecnologia tradicional de barramento de campo. O PROFINET via Ethernet-APL oferece transmissão de dados de alta velocidade a 10 Mbit/s em distâncias de até 1.000 metros em uma infraestrutura simples de dois fios que transporta energia e dados. Intrinsecamente seguro por design, ele se integra perfeitamente às redes existentes e ao Portal TIA, reduzindo a complexidade da instalação e preparando sua planta para a digitalização para o futuro.

Descubra como outras pessoas usam o SITRANS P320/P420

ESTUDO DE CASO

Modernização segura com o SITRANS P320

Companhia: Gás Linde

Medições exatas de pressão são essenciais para todo o processo de separação — dois vasos, chamados de colunas, criam uma diferença de pressão que faz com que o nitrogênio se separe do oxigênio.

Um dispositivo de medição industrial conectado a uma tubulação de metal exibe 902.16.

Perguntas frequentes

Recursos adicionais e produtos relacionados

Detalhes do produto

Brochura | SITRANS P.

Folha de catálogo | SITRANS P320/P420

Ferramentas e downloads

Portal do site | SITRANS P320/P420

Banco de dados de imagens | Fotos e desenhos do produto

Gerenciador de downloads CAx | Dados CAx

Vídeos | Instrumentação de processo

Suporte

Suporte on-line | Todos os produtos

Suporte on-line | Fórum técnico

Suporte on-line | Criar nova solicitação de suporte