Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que Contatores?

Os contatores SIRIUS são usados para controlar acionamentos e motores elétricos. Sua robustez e confiabilidade de contato garantem uma comutação confiável, permitindo designs compactos de gabinete de controle. O SIRIUS oferece o portfólio mais abrangente do mercado para mudar para qualquer aplicativo.

O portfólio de contatores SIRIUS inclui:

  • Contatores de potência para motores
  • SÍRIUS 3RD
  • SIRIUS 3RT12 e 3TF6
  • SÍRIUS 3RT25
  • Contatores com entrada F-PLC certificada
  • Faixa de potência de 18,5 kW a 55 kW
  • Faixa de potência 55 kW a 250 kW
  • Contatores para outras cargas
  • SÍRIUS 3RT.3
  • SÍRIUS 3RT.4
  • SIRIUS 3RT26
  • Relés de contator e contatores em miniatura
  • SÍRIUS 3RH2
  • Relés de potência 3TG10/contatores em miniatura
  • Combinações de contatores
  • Conjuntos de contatores para star-delta
  • Reversão de conjuntos de contatores

Principais benefícios

Economize espaço

Os contatores SIRIUS permitem gabinetes de controle compactos com alta densidade de embalagem. Nos tamanhos S00 a S3, os contatores ainda têm os interruptores auxiliares integrados ao gabinete.

Implemente expansões facilmente

Com gamas integradas de acessórios para os tamanhos S00 a S3, bem como S6 a S12, expansões de funções individuais podem ser implementadas sem grande esforço.

Aumente a confiabilidade

Graças à sua extrema robustez e excelente confiabilidade de contato, nossos contatores alternam com confiabilidade e confiabilidade.

Capacidades em destaque