Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
A imagem mostra um painel de controle da Siemens com vários botões e interruptores.
PAINÉIS DE CONTROLE INDUSTRIAL

Painéis de controle industrial SIPANEL

Modernize a infraestrutura antiga com painéis de controle personalizados preparados para o futuro. Descubra painéis de controle industriais totalmente personalizáveis e integrados que se integram perfeitamente à tecnologia avançada de proteção e automação da Siemens.

SOLUÇÕES DE PAINÉIS PERSONALIZADOS

Melhore a funcionalidade, a eficiência e a confiabilidade

A Siemens control panel with various buttons and switches on a gray background.

Os painéis SIPANEL são painéis de controle industriais totalmente personalizáveis que melhoram a funcionalidade em todos os setores. Esses painéis com certificação ISO9000 e UL508A se integram à tecnologia digital da Siemens, modernizando os sistemas para uma distribuição de energia segura e resiliente. De formatos exclusivos de gabinete à modernização de sistemas antigos com soluções escaláveis, os SIPANELS oferecem tecnologia de ponta e preparada para o futuro.

Perguntas frequentes

O que as soluções de painéis personalizados SIPANEL incluem?

  • Consultoria, projeto de engenharia e serviços de campo.
  • Fabricação e teste de painéis e montagens em nossa oficina interna de painéis com certificação ISO9000 e UL508A.
  • Fabricação de equipamentos de proteção, automação e controle.
  • Conjuntos facilmente extraíveis para produtos da série SIPROTEC.
  • Design de gabinete padrão para aplicações internas e externas, incluindo aço inoxidável, aço macio e outros materiais.
  • Compartimentos, prateleiras, engastes, placas, portáteis, painéis giratórios e portas.
  • Gabinetes com certificação sísmica e UL para distribuição e automação em condições ambientais adversas.
  • Prototipagem rápida com manufatura aditiva e tecnologia digital dupla, aproveitando o portfólio Siemens Xcelerator.
  • Teste de Testemunha de Aceitação de Fábrica do Cliente (FAT).
A Siemens control panel with various buttons and switches is shown in the image.

O que é fabricação de painéis personalizados de ponta a ponta?

A Siemens projeta, monta, programa e testa painéis personalizados de proteção, controle e medição SIPANEL em Wendell, Carolina do Norte. A fabricação de ponta a ponta permite otimizar a produção de uma ou várias unidades, tornando os projetos personalizados econômicos em qualquer escala. Os engenheiros da SIPANEL trabalham junto com a equipe de montagem de painéis em uma instalação, garantindo excelência e reduzindo o tempo de entrega.

A Siemens control panel with various buttons and switches.

Com qual tecnologia os painéis SIPANEL são projetados?

Os painéis SIPANEL são projetados e construídos com tecnologia avançada para agilizar o design e a produção, garantindo alta qualidade, entrega rápida e custos reduzidos:

  • A tecnologia Siemens Digital Twin cria um modelo virtual do painel de controle antes da produção.
  • Nossa máquina automatizada de processamento de fios (KOMAX) corta, crimpa, marca e agrupa conjuntos de fios com base na modelagem Digital Twin.
  • O HOFFMAN ModCenter 293 automatiza as personalizações do gabinete para combinar com o modelo virtual.
A Siemens control panel with various buttons and switches, mounted on a wall.

Como o SIPANEL se encaixa nos painéis pré-existentes?

O SIPANEL inclui adaptações personalizadas para painéis existentes, proporcionando maior economia de custos, funcionalidade aprimorada e segurança aprimorada, além de prolongar a vida útil do equipamento. A modernização aproveita a infraestrutura existente para modernizar os sistemas sem a substituição completa. As soluções de modernização da Siemens também usam recursos avançados de produção para garantir qualidade, entrega rápida e custos reduzidos.

Descubra as possibilidades