As aplicações de bombas, ventiladores e compressores devem funcionar de forma eficiente, confiável e contínua, mesmo em ambientes exigentes. O SINAMICS G210X ajuda a reduzir o esforço de engenharia, simplificar a integração do sistema e garantir uma operação confiável e otimizada em uma ampla variedade de aplicações de infraestrutura.
Por que SINAMICS G210X?

Eficiente
Otimize o consumo de energia e os custos operacionais com desempenho de acionamento dinâmico e suporte para motores de alta eficiência. A integração perfeita com o Portal TIA e um servidor web integrado simplificam a engenharia e o comissionamento.

Confiável
Garanta uma operação estável em ambientes exigentes com variantes IP20/IP55, revestimento 3C3, filtro EMC integrado e bloqueador de link DC. Proteja sua máquina com funções de segurança, como STO e SS1, e o conceito de redundância do sistema S2.

Pronto para aplicação
Simplifique o design do sistema com funções de bomba e ventilador integradas, como controle PID e de-ragging. Interfaces de comunicação flexíveis permitem integração tranquila em uma ampla variedade de aplicações de bombas e ventiladores.
Detalhes principais
SINAMICS G210X IP20 | SINAMICS G210X IP55 | |
|---|---|---|
Tensão de alimentação/potência kW (hp) | 1,1... 55 kW (1,5 — 75 cv) | 1,1... 55 kW (1,5 — 75 cv) |
Modos de controle | V/f, controle de corrente de fluxo (FCC) | V/f, controle de corrente de fluxo (FCC) |
Temperatura ambiente | —20 °C a 60 °C | —20 °C a 50 °C |
Comunicações | OPC UA, PN RT, IP Ethernet, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP | OPC UA, PN RT, IP Ethernet, Modbus RTU/TCP, PROFIBUS DP |
Ferramentas de comissionamento | Servidor web, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5” | Servidor web, SINAMICS Startdrive, SINAMICS SDI Standard, SINAMICS SDI Pro 5.5” |
Motores recomendados | Motores de indução, motores de relutância síncrona, motores de ímã permanente | Motores de indução, motores de relutância síncrona, motores de ímã permanente |
Recursos em destaque
Engenharia simplificada
A integração do TIA Portal e o web server integrado do SINAMICS tornam a configuração, comissionamento e engenharia mais fáceis. Isso ajuda a reduzir o esforço, acelera a implantação e torna o trabalho diário mais simples para a engenharia.

Construído para ambientes exigentes
As variantes IP20 e IP55 suportam diferentes necessidades de instalação, enquanto o revestimento 3C3 ajuda o inversor a funcionar em condições desafiadoras. Um filtro EMC integrado, bloqueador DC-Link, STO e SS1 suportam uma operação estável e ajudam a proteger sua aplicação.

Integração perfeita do sistema
O SINAMICS G210X suporta integração perfeita em diferentes arquiteturas de automação por meio de comunicação flexível, como PROFINET, PROFIBUS, Modbus RTU/TCP, EtherNet/IP. Ele também pode ser integrado aos conceitos de redundância do PROFINET S2, tornando-o fácil e confiável ao conectar a unidade a sistemas de controle de alto nível e toda a infraestrutura.
Operação eficiente
Suporta motores IE4 e IE5 de alta eficiência, como ASM, SRM e PEM*, para otimizar o consumo de energia. As funções de aplicação integradas, incluindo o modo ECO e o comportamento de acionamento otimizado para bombas, ventiladores e compressores, garantem uma operação estável com uso otimizado de energia.
* ASM - Motor assíncrono, SRM - Motor de relutância síncrona, PEM = Motor de ímã permanente

Pronto para aplicações de bombas e ventiladores
Funções integradas, como controle PID e de-ragging, dão suporte a aplicações típicas de bombas, ventiladores e compressores. Isso ajuda a simplificar o projeto do sistema e acelerar a implementação em água, HVAC e todas as outras aplicações de infraestrutura.


SINAMICS G210X na água
De sistemas de irrigação, estações de tratamento de água e esgoto a usinas de dessalinização, o G210X é usado para controlar bombas, ventiladores e compressores nos principais processos hídricos. As funções integradas, como o modo de desarrastamento e enchimento de tubos, suportam uma operação estável e ajudam a adaptar o inversor aos diferentes requisitos do processo.
Recursos adicionais
Catálogos e folhetos
Catálogo D 36.5 | Conversores para acionamentos de eixo único
Catálogo online | Portal do site
Brochura | SINAMICS G210X
Brochura | Impulsionando aplicativos de próxima geração