Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SINAMICS G210C?

O SINAMICS G210C representa a próxima geração em tecnologia de acionamento. O SINAMICS G210C reúne design compacto, forte desempenho e segurança avançada em uma solução do tamanho certo. Projetado para OEMs que precisam de mais do que um drive padrão, ele oferece capacidade de sobrecarga direcionada, segurança integrada e engenharia direta para aplicações modernas de movimento contínuo.

Unidade Siemens SINAMICS G120C contra um fundo azul escuro com as etiquetas “Compact”, “Performant” e “Safe”.
Ícone compacto SINAMICS G210C

Compacto

O SINAMICS G210C garante mais capacidade em menos espaço. Seu design do tamanho certo reduz os requisitos do gabinete, o esforço de engenharia e os custos, tornando-o a escolha ideal para máquinas compactas.

Ícone de desempenho do SINAMICS G210C

Performático

O SINAMICS G210C oferece torque forte quando é mais importante. Com até 200% de capacidade de sobrecarga de curto prazo, ele lida com partidas e picos de carga exigentes, evitando o superdimensionamento desnecessário da unidade.

Ícone de segurança SINAMICS G210C

Seguro

Integre a segurança avançada sem a complexidade total da plataforma. O PROFIsafe e as funções de segurança estendidas ajudam a atender aos requisitos de segurança modernos, mantendo a engenharia e a operação simples.

Detalhes principais

Faixa de tensão/Potência

3AC 200-240 V: 0,37-4 kW | 3AC 380-480 V: 0,55-7,5 kW

Proteção

Tipo aberto IP20/UL

Desempenho

Capacidade de sobrecarga de até 200% para partidas e picos de carga exigentes.

Segurança

STO, SS1-t, PROFIsafe e Safety Integrated Extended

Comunicação

PROFINET, PROFIsafe, ProfiEnergy

Engenharia

Integração com o Portal TIA, servidor web integrado e acesso sem fio

Recursos em destaque

Mais capacidade em menos espaço

O SINAMICS G210C apresenta um design ultracompacto com tamanhos de estrutura a partir de 50 × 171 × 170 mm e montagem lado a lado com espaçamento de apenas 3 mm para máxima utilização do gabinete. Filtros EMC integrados e helicópteros de frenagem reduzem os componentes, a fiação e o esforço de montagem. Apesar de seu tamanho compacto, o G210C oferece até 200% de capacidade de sobrecarga para partidas e picos de carga exigentes.

SINAMICS G210C - Design compacto

Segurança avançada sem complexidade

O SINAMICS G210C combina segurança avançada, design robusto e cibersegurança em um espaço compacto. O revestimento 3C2, a conformidade C2 EMC e um duto de ar independente oferecem suporte à operação confiável em ambientes exigentes. As funções integradas de segurança incluem STO e SS1-t até SIL 3/PLe/CAT 4, com funções de segurança opcionais sem codificador. O UMAC e o IEC 62443-4-2 Security Level 2 protegem usuários, máquinas e dados.

SINAMICS G210C - Safety & Security

Potência do tamanho certo para requisitos exigentes

O SINAMICS G210C suporta motores IE4/IE5 de alta eficiência (ASM, PMSM, SRM) para minimizar as perdas e maximizar a produção. O resfriamento independente por duto de ar mantém a eficiência térmica, enquanto a capacidade de sobrecarga de até 200% /3 s e 150% /57 s lida com picos de carga exigentes. Segurança As funções integradas complementam seu forte desempenho, ajudando os OEMs a atingirem metas ambiciosas de produtividade com segurança e confiabilidade.

SINAMICS G210C - Desempenho

Comissionamento e operação intuitivos

O comissionamento e o diagnóstico intuitivos reduzem o esforço de engenharia e a complexidade da configuração. Os painéis LCD SDI Lite e SDI Pro de 5,5" em vários idiomas simplificam a operação, enquanto o adaptador inteligente permite o comissionamento sem fio. O Startdrive no Portal TIA, o suporte a servidores web, o DCC e a integração perfeita com o portfólio SINAMICS garantem a operação eficiente do inversor e a rápida implantação em projetos de máquinas compactas.

SINAMICS G210C - Comissionamento e diagnóstico

Implantação flexível

O SINAMICS G210C suporta PROFINET para comunicação confiável em tempo real. A integração perfeita com PLCs e HMIs SIMATIC cria uma arquitetura unificada que elimina a conversão de protocolos, simplifica o diagnóstico e reduz o esforço de engenharia. Um conceito de rede única simplifica o projeto, acelera o comissionamento, melhora a transparência e permite uma integração eficiente aos sistemas de produção existentes.

SINAMICS G210C - PROFIsafe sobre PROFINET e integração perfeita

Descubra como outras pessoas usam o SINAMICS G210C

Select...

SINAMICS G210C em bens de consumo embalados

Mantenha a alta produtividade e a operação confiável em ambientes exigentes de processamento e embalagem. O SINAMICS G210C alimenta transportadores, misturadores, bombas e ventiladores com forte capacidade de sobrecarga, segurança integrada e integração perfeita com o Portal TIA. Seu design compacto, suporte para motores de alta eficiência e engenharia simples ajudam os OEMs a melhorar o desempenho da máquina, mantendo a complexidade sob controle.

F&B Visual vários produtos de consumo embalados

Perguntas frequentes