Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o Simcenter PSIM?

O Simcenter PSIM é líder em software de simulação e projeto de eletrônica de potência e acionamento de motores há mais de 25 anos.

Com uma interface intuitiva e fácil de usar e um mecanismo de simulação robusto, o Simcenter PSIM pode lidar com cálculos rápidos de perda de conversor de energia, cálculos de eficiência de acionamento do motor, realizar análises de EMI e controle analógico/digital. Ele também oferece geração automática de código incorporado para prototipagem de controle rápido.

Uma captura de tela de uma interface de software de simulação eletrônica de potência, exibindo um diagrama de circuito detalhado, resultados da simulação e formas de onda.

Obtenha uma solução especializada

O Simcenter PSIM foi projetado especificamente para aplicações de eletrônica de potência e acionamento de motor.

Economize tempo

A capacidade exclusiva do Simcenter PSIM de convergir de forma confiável significa que os usuários podem passar mais tempo realizando simulações e menos tempo corrigindo simulações.

Projete soluções rapidamente

O Simcenter PSIM fornece suítes de design para fontes de alimentação (incluindo conversores LLC ressonantes), acionamentos de motor, análise EMI e projeto de filtros e sistemas de transmissão HEV para soluções de projeto rápido.

Funcionalidades em destaque

Simulações rápidas de perda de energia

Calcule as perdas de comutação e condução de dispositivos de comutação (diodos, dispositivos MOSFET, IGBT e SiC/GaN), bem como as perdas de núcleo e enrolamento dos indutores, sem diminuir as velocidades de simulação.

Perda de potência PSIM 4x3

Geração de código incorporado

Gere código C consistente e de alta qualidade a partir de um esquema de controle PSIM do Simcenter para aumentar a velocidade dos projetos e reduzir os custos de desenvolvimento e o tempo de lançamento no mercado.

Código incorporado PSIM 4x3

Fácil verificação de design

O Simcenter PSIM tem ferramentas intuitivas de verificação de projeto, incluindo Monte Carlo, Análise de Sensibilidade e Falhas para auxiliar no Modo de Falha de Projeto e Análise de Efeitos (DFMEA) de projetos de conversores de energia.

PSIM Monte Carlo 4x3

Simulação de interruptor ativo

Simule a comutação de alta velocidade sem os problemas de convergência normalmente vistos em outras ferramentas devido a grandes derivadas nas formas de onda de corrente e tensão.

Interruptor ativo PSIM 4x3

Capacidades do bloco C

Insira o código C personalizado diretamente no bloco c sem um compilador. O Simcenter PSIM interpretará e executará automaticamente em tempo de execução por um intérprete C integrado.

Bloco C PSIM 4x3