Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Uma variedade de hardware de sistema de aquisição de dados.
Simcenter

Sistemas de aquisição de dados (DAQ)

Transforme seus testes de dados brutos em insights reais. Meça o desempenho do seu produto em termos de NVH, durabilidade e outros comportamentos físicos.

O que é um sistema de aquisição de dados?

Um sistema de aquisição de dados (DAQ) é uma tecnologia essencial que converte fenômenos físicos do mundo real em dados digitais para análise e tomada de decisões. Em sua essência, um DAQ utiliza hardware especializado de aquisição de dados, incluindo sensores, condicionamento de sinal e conversores analógico-digitais, para capturar com precisão sinais como temperatura, pressão ou vibração. Essa combinação de hardware e software processa os dados brutos, fornecendo informações valiosas sobre o desempenho do produto, a eficiência operacional e as condições ambientais. A implementação de um DAQ robusto capacita os gerentes a otimizar processos, melhorar a qualidade e impulsionar a inovação por meio de inteligência baseada em dados.

A range of Simcenter SCADAS hardware systems.

Fluxos de trabalho de IA aproveitando dados de teste - Master Class

Aprenda a criar aplicativos de IA personalizados para acelerar, inovar e transformar sua organização de testes.

19 a 21 de maio de 2026 | Leuven, Bélgica

Dos sensores à análise de dados: como os sistemas DAQ funcionam

Um sistema completo de aquisição de dados consiste nesses três atributos:

1. Sensores de medição

Hardware que é colocado na amostra de teste físico para medir vários atributos de desempenho:

  • Acelerômetros (vibração)
  • Microfones (acústicos)
  • Sensores de força (medição de entrada)
  • Sensores de deslocamento
  • Sensores de RPM/tacômetro

2. Hardware de front-end

Sistema de hardware para receber sinais dos sensores:

  • Módulos condicionadores de sinal
  • Filtros anti-aliasing
  • Fontes de alimentação IEPE/ICP
  • Conversores ADC
  • Conectores e portas de interface robustos
  • Gravação autônoma de dados sem um PC

3. Software de controle e análise

Coleta dados do sistema front-end e processa dados para análise:

  • Monitoramento e exibição em tempo real
  • Ferramentas de análise (FFT, análise de oitavas, etc.)
  • Armazenamento e exportação de dados
  • Automação da sequência de testes

Por que escolher os sistemas de aquisição de dados do Simcenter?

Os engenheiros de teste enfrentam um desafio persistente nos complexos ambientes de teste atuais: como capturar dados de medição precisos e, ao mesmo tempo, garantir uma operação confiável em diversas aplicações. Os sistemas tradicionais de aquisição de dados geralmente impõem compromissos desconfortáveis entre a qualidade da medição, a flexibilidade do sistema e a simplicidade operacional.

Os sistemas de aquisição de dados do Simcenter eliminam as compensações entre qualidade de medição, flexibilidade do sistema e simplicidade operacional.

Em um piscar de olhos:

  • Escale de 4 a mais de 1000 canais com sincronização perfeita
  • Resolução de 24 bits e amostragem de 204,8 kHz para precisão de nível laboratorial
  • Opções robustas para ambientes adversos — desde campos de testes de veículos até instalações aeroespaciais
  • Módulos de troca a quente e detecção automática de sensores para um tempo de inatividade mínimo
  • Integração perfeita com o software Simcenter Testlab

Aquisição eficiente de dados de carga rodoviária

Man driving a car, with Simcenter testing equipment in the passenger seat collecting road load data

Simcenter para aquisição de dados

O Simcenter fornece o hardware e o software de que você precisa para uma aquisição rápida de dados multicanal para medir o ruído, a vibração, as cargas e outros atributos de desempenho do seu produto físico.

Select...

Hardware front-end robusto

O hardware de aquisição de dados do Simcenter estabelece a referência do setor para testes robustos e precisos. Esses sistemas avançados de aquisição de dados, baseados em ampla experiência em engenharia, fornecem qualidade de sinal excepcional, faixa dinâmica e sincronização de canais para aplicações críticas. O que distingue o Simcenter DAQ é sua arquitetura adaptável, que vai de unidades portáteis de 4 canais a amplas configurações de mais de 1000 canais, todas perfeitamente integradas ao software Simcenter Testlab. Isso garante medições consistentes e de alta qualidade e captura confiável de dados, mesmo em ambientes adversos. O Simcenter DAQ oferece a precisão, a confiabilidade e a eficiência exigidas pelos engenheiros de teste profissionais para estudos de NVH, dinâmica estrutural e acústica, com o suporte da rede global da Siemens.

As principais vantagens incluem:

  • Condicionamento de sinal superior com desempenho de ruído ultrabaixo
  • Resolução de 24 bits líder do setor e taxa de amostragem de 204,8 kHz
  • Canais com precisão adequada para um alinhamento de fase perfeito
  • Módulos de troca dinâmica para máxima flexibilidade de teste
  • Recursos inteligentes integrados para detecção de sensores e monitoramento da integridade do sistema
A range of Simcenter SCADAS hardware systems.
Estudo de caso

Honda HALO

Honda integra soluções Simcenter para maximizar a eficiência de seu túnel de vento de ponta

A red Honda Halo in a wind tunnel
Case Study

Using innovative aeroacoustics testing tools to reduce the time it takes to pinpoint noise sources by 94 percent

Empresa:Honda

Setor:Automotive & transportation

Localização:East Liberty, Ohio, United States

Softwares da Siemens:Simcenter Testing Solutions

Explore os tipos de sistema de aquisição de dados do Simcenter

Select...

Aquisição de dados multifísica

Os sistemas multifísicos de aquisição de dados oferecem recursos incomparáveis, capturando simultaneamente diversos sinais, como dados de tensão, temperatura, vibração e alta tensão. Esse DAQ robusto permite que os engenheiros adquiram informações abrangentes e sincronizadas sobre fenômenos complexos usando uma única plataforma de hardware de aquisição de dados. Os engenheiros se preocupam porque isso elimina a necessidade de vários sistemas diferentes, simplificando os testes, reduzindo o tempo de configuração e garantindo a perfeita correlação de dados em todos os domínios físicos para um desenvolvimento de produtos mais preciso e eficiente.

Rack of Simcenter SCADAS RS units connected together for high-channel count.
Sistemas DAQ do Simcenter

Aplicações industriais

Os sistemas de aquisição de dados do Simcenter são uma ótima ferramenta para se ter no laboratório e no campo para medir o desempenho de seus produtos em uma variedade de aplicações industriais.

Clientes que usam o Simcenter para aquisição de dados de teste

A imagem mostra um carro Hyundai estacionado em um estacionamento.

Hyundai Motor Company

Reduzindo o tempo de teste em ambientes hostis em até 12% com uma configuração mais rápida

Leia o estudo de caso

Explore os produtos de sistemas de aquisição de dados

Perguntas frequentes