A simulação CFD totalmente incorporada em CAD permite que engenheiros de projeto e analistas conduzam simulações de fluxo de fluido e avaliem a transferência de calor no ambiente de projeto CAD, com uma interface intuitiva e usando diretamente a geometria CAD. Isso elimina a sobrecarga de tempo da tradução de dados CAD, elimina a simplificação da geometria ou a preparação para etapas de CFD e permite que os engenheiros conduzam vários estudos de projeto e avaliem os resultados. Os engenheiros de projeto, portanto, podem se concentrar em como as modificações na geometria ou nas condições operacionais dos limites influenciam o desempenho. Como os resultados da simulação estão disponíveis no início do desenvolvimento, decisões informadas podem ser tomadas.