Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Os infográficos representam um mundo sustentável.
UM MUNDO MAIS SUSTENTÁVEL

Fazendo coisas

Hoje, medimos o sucesso e a felicidade acumulando “coisas”. Nossa cultura obcecada pelo consumismo nos custa significativamente em energia e recursos naturais, ao mesmo tempo em que gera 15,8 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. O Simcenter pode ajudar os engenheiros a criar um futuro mais sustentável?

Tudo o que compramos tem um custo de carbono

Hoje, a maioria de nós é tão dependente de nossos smartphones que passamos a maior parte do dia negociando mentalmente pontos de carregamento em nossa casa, no local de trabalho e em qualquer veículo que possamos dirigir.

Infraestrutura de rede

Consumo de eletricidade

Fabricação

Cerca de 22% das emissões são geradas pela infraestrutura de rede e pelos data centers necessários para manter seu telefone conectado.

Apesar da carga e descarga constantes, o consumo de eletricidade é responsável por menos de 1% das emissões de gases de efeito estufa durante a vida útil dos telefones celulares.

Os 77% restantes resultam da fabricação do seu dispositivo.

A mobile circuit board.
LIDERANÇA DE PENSAMENTO

Emissões incorporadas: o custo de carbono de tudo

Fabricar qualquer coisa envolve pegar combinações aleatórias de átomos (geralmente manifestadas como matéria-prima) e processá-las em um produto útil. Isso consome grandes quantidades de energia e causa muitas emissões.

Infográfico da fábrica representando emissões incorporadas.

Recursos relacionados

Estudo de caso

Universidade do País Basco

A Universidade do País Basco usa o NX e o Simcenter para permitir que os alunos enfrentem desafios industriais e ambientais.

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future
Case Study

Providing future engineers with problem-solving skills for a sustainable future

Empresa:University of the Basque Country

Localização:Bilbao, Spain

Softwares da Siemens:NX, Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+