Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que usar o Simcenter RomAI?

O Simcenter ROMai transforma simulações de alta fidelidade e dados de teste complexos em modelos de pedidos reduzidos (ROMs) ultrarrápidos e precisos com inteligência artificial. Combinando o aprendizado profundo com a teoria dinâmica do sistema, ele fornece insights do sistema em tempo real sobre CFD, FEA, DEM e muito mais, por meio de uma plataforma intuitiva e sem código.

O Simcenter RomAI capacita as equipes a explorar mais projetos, otimizar mais rapidamente e implantar gêmeos digitais prontos para produção com confiança.

simcenter-romai-why-product-intro-mhero-1280x720

Acelere as simulações em cada ciclo de projeto

Substitua execuções computacionalmente caras de CFD, FEA e DEM por substitutos precisos de aprendizado profundo. O Simcenter RomAI oferece uma avaliação rápida de sistemas complexos, permitindo uma exploração mais ampla do projeto por uma fração do custo de computação.

Modele de forma mais inteligente com uma plataforma de IA sem código

Uma interface intuitiva e sem código permite que os engenheiros treinem, avaliem e implantem ROMs baseadas em IA, sem a necessidade de experiência em ciência de dados. Exporte via FMI, código C ou DLL para uma integração perfeita em qualquer simulação ou plataforma de hardware.

Implemente gêmeos digitais precisos com menos dados

Combinando a IA com a teoria dinâmica do sistema, o Simcenter RomAI oferece modelos de alta precisão até mesmo a partir de pequenos conjuntos de dados. Crie e implante gêmeos digitais que preservam a fidelidade da simulação 3D enquanto executam ordens de magnitude mais rapidamente.

Preparação e pré-processamento inteligentes de dados

O Simcenter RomAI fornece ferramentas poderosas para pré-processar e filtrar dados brutos de simulação ou teste. Os engenheiros podem visualizar correlações variáveis, identificar valores discrepantes e limpar conjuntos de dados para otimizar a qualidade do modelo. Seja trabalhando com dados de teste de séries temporais ou saídas de solucionadores 3D de alta fidelidade, o pipeline de pré-processamento garante que somente os sinais mais relevantes alimentem o mecanismo de treinamento de IA para maximizar a precisão.

promoção inteligente de preparação e pré-processamento de dados simcenter-romai 640x480

Explore automaticamente as arquiteturas de rede neural ideais

O Simcenter RomAI oferece suporte ao treinamento de modelos estáticos e dinâmicos por meio de redes neurais. Os usuários definem entradas, saídas e variáveis de estado, enquanto a ferramenta explora automaticamente as arquiteturas ideais: camadas ocultas, contagem de neurônios e épocas de treinamento. O resultado: modelos substitutos precisos que capturam o comportamento linear e não linear do sistema, prontos para implantação de simulação multidisciplinar.

simcenter-romai-capacidade-explora-automática-arquiteturas-de-rede neural otimiza-promo-640x480

Avaliação e validação da precisão do modelo

O Simcenter ROMai fornece ferramentas de avaliação para validar ROMs treinadas antes da implantação. Os engenheiros avaliam a precisão usando gráficos de alvo versus previsão, visualizações de hiperplano e comparações baseadas no tempo. Essa etapa de validação garante que a ROM replique fielmente a simulação de alta fidelidade ou o comportamento de teste, oferecendo total confiança antes de integrar a ROM a fluxos de trabalho em nível de sistema ou gêmeos digitais.

promoção de avaliação e validação do modelo de capacidade do modelo simcenter-romai 640x480

Exportação de ROM pronta para FMI e implantação de gêmeos digitais

Depois de validados, os modelos Simcenter RomAI são exportados como FMI, código C ou DLL para se integrarem perfeitamente ao Simcenter Twin Activate, plataformas de terceiros, ambientes de IoT ou hardware incorporado. As ROMs implantadas executam ordens de magnitude mais rapidamente do que as simulações convencionais, permitindo operação dupla digital em tempo real, manutenção preditiva, testes de hardware em circuito e otimização multidisciplinar.

simcenter-romai-capability-ready-rom-export-and-digital-twin-deployment-promo-640x480