Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMATIC ET 200eco PN?

O SIMATIC ET 200eco PN é um bloco de E/S compacto com conexão PROFINET com grau de proteção IP65/IP67 para instalação sem gabinete diretamente na máquina. O invólucro pressurizado de zinco especializado e totalmente vedado garante a proteção ideal, mesmo em condições ambientais e temperaturas desafiadoras de -40° a +60°C. É mecanicamente muito robusto e resistente a vibrações, poeira, óleo ou umidade e, portanto, também adequado para uso externo. Devido à aprovação da ATEX, o ET 200eco PN também pode ser usado em áreas perigosas até a zona 2.

Principais benefícios

Obtenha flexibilidade

O SIMATIC ET 200eco PN oferece configuração flexível e instalação simples. O switch integrado de 2 portas permite a integração da topologia de linha. Os conectores M12-L simplificam a fonte de alimentação com maior capacidade de corrente e alcance de cabo estendido.

Obtenha flexibilidade

O SIMATIC ET 200eco PN é particularmente compacto. Graças à forma prática da caixa, os dispositivos podem ser montados de frente ou girados 90 graus para o lado para otimizar o uso do espaço.

Obtenha flexibilidade

O invólucro de zinco em IP65/67 e IP69K é adequado para uso em condições ambientais desafiadoras e temperaturas de -40 °C a +60 °C. A resistência máxima a vibrações, poeira, óleo e umidade garante uma longa vida útil.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Visão geral das novas funções do SIMATIC ET 200eco PN