Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMATIC APC?

O SIMATIC APC da Siemens é uma plataforma de controle de processo avançado de próxima geração projetada para maximizar a lucratividade e a estabilidade operacional de forma escalável. Ao combinar um estúdio de engenharia moderno e intuitivo, uma ampla variedade de abordagens de modelagem, incluindo aprendizado de máquina ou física linear linear avançada padrão do setor, e uma abordagem abrangente de otimização econômica dinâmica, ele permite que processos industriais complexos operem com segurança em seus limites teóricos absolutos.

Reduza as horas de engenharia com fluxos de trabalho intuitivos

Ambiente de engenharia moderno para engenharia de MPC de ponta a ponta — do processamento de dados e identificação do sistema ao projeto, simulação, teste e implantação do controlador — tudo em um ambiente único e coeso.

Encontre a melhor solução para seu desafio específico

Avalie as abordagens de modelagem do ARX padrão aos GPROMs e ODEs neurais padrão em um único espaço de trabalho. Os engenheiros podem escolher a melhor ferramenta matemática para cada dinâmica de processo sem trocar de plataforma.

Soluções de engenharia para otimização econômica dinâmica

O MPC tradicional divide a otimização em uma otimização econômica estável e um problema de controle dinâmico — isso perde os benefícios econômicos durante a operação transitória. O SIMATIC APC otimiza a economia em relação à operação transitória.

Funcionalidades em destaque

Identificação e modelagem de sistemas de última geração

Identifique modelos com base em dados ou importe modelos de princípios básicos criados em GPROMs para representar a dinâmica do processo. Para identificação de modelos com base em dados, escolha entre funções de transferência padrão do setor ou modelos lineares ARX até modelos não lineares de ODE neural de ponta para encontrar o modelo com melhor desempenho para sua otimização.

SIMATIC APC IDENTI 4x3

Configuração e ajuste intuitivos do controlador

Configure o comportamento do controlador com tempos de ciclo e horizontes de otimização compatíveis com a dinâmica do processo. Defina limites físicos, restrições de taxa e multas de custo para MVs, além de pontos de ajuste alvo, faixas operacionais e prioridades para currículos.

Configuração SIMATIC APC 4x3

Teste e emulação abrangentes de controladores

Use o conjunto de testes off-line altamente avançado e integrado para validar cada componente do controlador com absoluta confiança. Simule horas ou dias de cenários em minutos com o emulador acelerado para testar o desempenho do estimador de estado e do otimizador e acelerar o ajuste dos parâmetros do controlador antes da implantação na produção.

Teste SIMATIC APC 4x3

Integração perfeita e conectividade de dados

Configure o acesso confiável e de alta velocidade aos dados da planta e às informações contextuais de sistemas externos de TI e OT. O SIMATIC APC suporta conectores padrão do setor, incluindo OPC UA, OPC HDA, Industrial Edge, SQL Server, ODBC, PI historians, Excel e integração perfeita com todo o portfólio da Siemens.

Conexão SIMATIC 4x3

Como começar

Select...

O que está incluído?

O SIMATIC APC MPC Engineering Studio pode ser usado para configuração, teste e monitoramento offline de aplicativos SIMATIC APC Runtime. Os aplicativos se tornam “" Runtime Applications "” quando implantados com conexões a sistemas de dados externos e exigem licenças adicionais para serem executados nesse modo.

Para aplicativos em tempo de execução, os tokens de aplicativos digitais são necessários da seguinte forma:

  • Sensor macio: 60 tokens
  • MPC linear: 60 tokens por variável manipulada (MV)
  • MPC não linear - aprendizado de máquina: 60 tokens por MV
  • MPC não linear - baseado em GPROMs: 75 tokens por MV

Descubra como outras pessoas usam o SIMATIC APC

Case study for SIMATIC APC

Novos fluxos de receita por meio de operação flexível com o MPC

Empresa: Confidencial
Localização: Alemanha
Indústria: Gases industriais
Tech Stack: SIMATIC APC em execução em um IPC conectado ao servidor OPC UA no DCS

O SIMATIC APC garantiu a operação estável do processo enquanto ajusta o consumo de energia dos compressores com base nos sinais da rede. Isso ajudou o operador da rede a estabilizar a rede, gerou um novo fluxo de renda que reduziu o OPEX da planta e obteve um retorno sobre o investimento (ROI) em aproximadamente 4 meses.

Select...

SIMATIC Controle Avançado de Processos na Indústria Química

O SIMATIC APC maximiza a pureza e o rendimento nas colunas de destilação ao coordenar o refluxo, o funcionamento da caldeira, as taxas de extração e as metas de pressão usando o LMPC. Sensores flexíveis combinados com as temperaturas da bandeja deduzem a composição do produto, substituindo as leituras atrasadas do analisador. O controle sensível a restrições mantém a pureza, o carregamento da coluna e os limites de utilidade dentro dos limites, proporcionando 2 a 8% menos carga de vapor, 20 a 50% menos tempo fora da especificação e 1 a 3% maior produtividade estável.

SIMATIC APC in Chemicals

Perguntas frequentes