Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIMATIC WinCC V8?

É o sistema SCADA da próxima geração, oferecendo uma plataforma pronta para o futuro.

  • Arquitetura escalável: escala de configurações de usuário único a sistemas redundantes complexos
  • Visualização avançada: oferece gráficos SVG dinâmicos, visualizações 3D e controles web personalizados (CWC)
  • Perfeitamente integrado: conecta-se perfeitamente à engenharia do Portal TIA, suporta OPC UA, REST e MQTT e une TI/OT
  • Tecnologias modernas da web: permite o acesso independente do dispositivo aos dados de produção com qualquer navegador HTML5 e fornece aplicativos inteligentes para o uso rápido e fácil do WinCC
  • Engenharia otimizada: suporta engenharia on-line sem compilar e acelera projetos por meio da engenharia de dados em massa
  • Certificado e compatível: alcança uma segurança cibernética robusta de acordo com a IEC 62443 e suporta a conformidade com as Boas Práticas de Fabricação (GMP)

O WinCC V8 é intuitivo para iniciantes, mas poderoso e profundo para profissionais.

WinCC V8 Electronics Demo

Apresentando o SIMATIC WinCC V8.2

O WinCC V8.2 continua a evolução do SIMATIC WinCC com novos recursos de prontidão para IA, scripts modernos com JavaScript, integração de TI/OT, segurança cibernética, operação baseada na web e produtividade de engenharia.

Comece sua jornada com o WinCC V8.2 hoje mesmo com compatibilidade direta de upgrade do WinCC V7.2 em diante, incluindo licenças de upgrade.

Engenharia e configuração de ícones

Engenharia eficiente

Configure e adapte seus sistemas com facilidade e flexibilidade. Ferramentas de engenharia intuitivas permitem o desenvolvimento e a implementação de projetos rápidos e eficientes sem nenhum esforço de programação.

Icon SIMATIC WinCC V8 Características básicas: controle e inspeção

Disponibilidade a longo prazo

Confie na disponibilidade de longo prazo com atualizações contínuas, suporte estável ao ciclo de vida e tecnologias preparadas para o futuro que mantêm o WinCC V8 confiável e alinhado aos requisitos em evolução de sua fábrica.

Icon SIMATIC WinCC V8 Personalização avançada de recursos e processamento de dados

Abertura e personalizável

Use interfaces e scripts poderosos para automatizar a engenharia, criar objetos e visualizações de tela personalizados com SVGs dinâmicos e controles web personalizados e aplicar scripts de tempo de execução para realizar qualquer tarefa com total flexibilidade.

Funcionalidades em destaque

Descubra como outras pessoas usam o SIMATIC WinCC V8

Canal de Aragão e Catalunha | 15% de economia de água com a tecnologia Siemens

Veja como ajudamos o Canal de Aragão e a Catalunha a reduzir o consumo de água em 15%, gerenciando 350 entradas em 300 km a partir de um único centro de controle em tempo real.

Select...
pessoas tomando na frente de uma tela - indústria farmacêutica

SIMATIC WinCC V8 em produtos farmacêuticos

Operações aprimoradas de embalagem farmacêutica automatizando a aquisição de dados da máquina e implementando o tempo de inatividade detalhado, a eficácia geral do equipamento (OEE) e a análise de desempenho usando o SIMATIC WinCC V8. Maior transparência em todas as linhas de embalagem, reduziu o esforço manual, melhorou a confiabilidade e permitiu a otimização contínua baseada em dados.

Perguntas frequentes

Explore os recursos

Leituras adicionais e downloads

Blog | SCADA e Cybersecurity: O WinCC V8.1 é um componente certificado para redes industriais seguras

Blog | Mais eficiência na produção: WinCC e o futuro do controle de processos

versão de teste WinCC V8

Projeto de demonstração

Atualizações do WinCC V8

Histórias em movimento

Vídeo | Segurança cibernética certificada de alto nível

Vídeo | Operação flexível via WebUx

Vídeo | O futuro do monitoramento de plantas com o aplicativo WinCC Companion

Vídeo | SCADA pronto para o futuro e orientado por IA

Vídeo | Conectando o mundo da TI e do OT