Leia e escreva na faixa de HF
Opere a 13,56 MHz com compatibilidade com ISO 15693; o RF300 adiciona suporte à ISO 18000‑3 para aplicativos avançados.
O SIMATIC RF200 e o RF300 formam o núcleo do sistema RFID HF da Siemens, garantindo identificação confiável, transparência de dados e conformidade com a Red 3.3 para produção e intralogística. Esses leitores se integram perfeitamente ao SIMATIC e ao TIA Portal, oferecendo interfaces padronizadas para comissionamento rápido. O RF200 é ideal para tarefas econômicas e de médio desempenho, enquanto o RF300 oferece alta velocidade, grande memória e diagnósticos avançados para ambientes exigentes. Combinados com transponders, antenas externas, módulos de comunicação e mestres IO-Link, eles criam uma solução flexível e escalável, adaptada às necessidades de automação.
O RF200 e o RF300 permitem a rastreabilidade de ponta a ponta na produção e na intralogística, melhorando a qualidade e a conformidade.
O RF300 oferece transferência de dados em alta velocidade e grande memória para linhas exigentes, enquanto o RF200 oferece desempenho econômico para tarefas padrão.
Ambas as famílias se conectam via IO‑link, PROFINET, PROFIBUS ou Ethernet e se integram perfeitamente ao SIMATIC e ao Portal TIA para facilitar a expansão.
Opere a 13,56 MHz com compatibilidade com ISO 15693; o RF300 adiciona suporte à ISO 18000‑3 para aplicativos avançados.
O RF200 utiliza o IO‑link para configurações simples; o RF300 suporta PROFINET e PROFIBUS para redes de automação complexas.
O RF300 fornece amplo diagnóstico e memória para manutenção preditiva; o RF200 oferece verificações de status simplificadas para um comissionamento rápido.