O SICAM A8000 PC‑8050 é uma RTU enxuta e compacta projetada para controle e automação confiáveis em ambientes exigentes de distribuição de energia. Como parte da plataforma modular SICAM A8000, ela combina alto desempenho com uma pequena área ocupada e uma integração flexível do sistema. Com suporte para E/S baseadas em rack, módulos de interface de fibra óptica e interfaces de comunicação extensíveis, o CP‑8050 se adapta facilmente a uma ampla variedade de casos de uso de automação de subestações e redes.
Benefícios do SICAM A8000 CP‑8050
- Alta disponibilidade por meio da redundância integrada de rede e dispositivo
- Design de RTU enxuto e que economiza espaço com forte desempenho
- Conceito de E/S escalável com E/S de rack e opções flexíveis de expansão
- Comunicação robusta usando módulos de interface de fibra óptica
- Segurança cibernética certificada IEC 62443‑4‑2 para automação segura da rede