Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
Trabalhador de energia sorridente usando um capacete no telefone, sobreposto com o gráfico estilizado “X” da Siemens sobre um fundo azul escuro.

Siemens na Enlit Europe, 10 a 12 de novembro, Hall A.a50, Viena

Descubra como as redes alimentadas por IA podem liberar até 30% mais capacidade e reduzir as interrupções em até 30%.

Por que SICAM A8000 CP-8010/12?

A nova série compacta RTU SICAM A8000 CP-8010/12 é baseada na plataforma SICAM 8. Usado em comutadores de baixa e média tensão, ele é otimizado para controlar e monitorar a distribuição de energia, ou seja, como automação da rede de distribuição. O monitor RGB Snap‑On CM‑8880 permite acesso local a informações de diagnóstico e status, bem como operações simples no local.

Seus benefícios com o SICAM A8000 CP-8010/12:

• Display opcional: Permite diagnósticos locais rápidos e operação simples no local diretamente no dispositivo.

• RMU digitalizada: Permitindo monitoramento e controle avançados

• Comunicação de rede móvel: via LTE com GPRS-fallback (disponível no CP-8012)

• Comunicação sem fio

• Conectividade de IoT: Fornecimento de dados por meio de uma conexão segura à Internet para serviços e aplicativos baseados em nuvem

• Compatível com IEC 62443 e IEC 62351: Garante uma cibersegurança robusta para uma automação de rede segura e compatível

Principais benefícios

Menos complexidade, menores custos

A combinação de hardware, software, controlador e engenharia em uma plataforma reduz o esforço de treinamento, as interfaces e os custos de manutenção por meio de engenharia consistente com o SICAM Device Manager.

RTU compacta, flexível e preparada para o futuro

Fonte de alimentação e E/S integradas, tela Snap‑On opcional (CM‑8880), capacidade de expansão modular de E/S e amplas opções de comunicação permitem o uso em uma ampla variedade de aplicações de automação de energia.

A mais alta segurança cibernética e confiabilidade operacional

Certificado de acordo com a IEC 62443, projetado para ambientes de subestações e compatível com os padrões de segurança modernos para garantir a proteção do investimento a longo prazo e a operação segura.

Funcionalidades em destaque

Setores

Select...

SICAM CP-8010/12 em concessionárias de energia

O SICAM CP-8010/12 oferece suporte às concessionárias de energia na automação da rede de distribuição, permitindo controle, monitoramento e troca de dados confiáveis em redes de MV. Seu design de RTU robusto, comunicações seguras e protocolos padronizados permitem uma integração perfeita com sistemas utilitários SCADA e de controle.

Umspannwerk Sandersdorf