Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SIAPP?

O SIAPP usa o desempenho da CPU SICAM A8000 para até três aplicativos e fornece acesso total a todos os dados RTU sem uma interface física.

A série de dispositivos SICAM A8000 é usada em toda a cadeia de fornecimento de energia para controle, controle remoto e automação. O SIAPP agora permite funcionalidades adicionais para personalizar o SICAM A8000 especificamente para suas aplicações.

Com a forma como o SIAPP é estruturado, você só precisa:

  • Hardware SICAM A8000 SICAM A8000 CP-8031 ou CP-8050
  • 1 licença SIAPP
  • SIAPP SDK (Kit de Desenvolvimento de Software) do “Github “(https://github.com)
  • Programe e teste com a interface de programação de aplicativos (API) fornecida

Você será capaz de:

  • Crie o SIAPP como uma imagem do Docker
  • Carregue o SIAPP no CP-8031 ou CP-8051 via SICAM WEB ou via cartão SD
  • Execute 1 aplicativo SIAPP na CPU SICAM A8000 CP-8031
  • Execute até 3 aplicativos SIAPP em paralelo no SICAM A8000 CP-8050

Principais benefícios

Economize hardware e reduza peças de reposição

Combine vários serviços em uma única unidade central de processamento (CPU) confiável e poderosa.

Reduza o tempo de inatividade para manutenção

Serviços de patch de forma rápida e fácil com a implantação de contêineres.

Aumente a disponibilidade

Distribua serviços centrais de clientes e execuções autônomas para

SICAM A8000 CP-8031 e CP-8050, respectivamente.

CAPACIDADES EM DESTAQUE

Características e funções

Explore os recursos