Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que os dispositivos de proteção de corrente residual SENTRON?

Os RCDs SENTRON combinam detecção de corrente residual e proteção de sobrecorrente em apenas uma largura modular (MW) para oferecer proteção pessoal e de cabo confiável.

Os RCDs do portfólio SENTRON oferecem a solução certa para cada aplicação. Todos os RCDs estão disponíveis em diferentes tipos e versões, adequados para detectar diferentes tipos de corrente residual e diferentes áreas de aplicação.

A Siemens product advertisement featuring a person in a blue shirt and a blue background with a white Siemens logo.

Principais benefícios

Proteja de forma confiável

Os RCDs do portfólio SENTRON protegem de forma confiável diferentes circuitos elétricos contra correntes de falha.

Economize espaço

Obtenha economia de espaço com uma solução compacta para proteção de corrente residual e linha. Adicione uma unidade AFD 5SM6 para proteção contra correntes de falha, sobrecorrente, curto-circuitos e falhas de arco em apenas duas larguras modulares.

Simplifique as modernizações

O design do SENTRON simplifica as modernizações em sistemas existentes. A atuação deslizante também permite uma fácil integração em trilhos DIN.

Capacidades em destaque

Gama flexível de aplicações

Grande seleção de tipos e versões para proteção contra contato direto e indireto

Acessórios extensos e uniformes para funções adicionais

Todos os RCDs estão em conformidade com os padrões nacionais e internacionais

Montagem e instalação rápidas

Expansão simples com componentes acessórios para funções adicionais

Os RCCBs SENTRON 5SV estão disponíveis com uma conexão N à direita ou à esquerda

Uso uniforme de barramentos de pinos padrão

Operação conveniente

Indicador de posição do interruptor separado e impressão da alça

Proteção de alcance e toque

Acionamento deslizante manual integrado

Solte facilmente do conjunto do barramento

Barramentos de pinos compactos com condutor N integrado para SENTRON 5SV1

Perguntas frequentes