Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Por que SENTRON AFDD?

O dispositivo compacto de detecção de falhas de arco SENTRON detecta qualquer tipo de falha de arco e desconecta o circuito imediatamente — essencial para uma instalação elétrica totalmente protegida.

O SENTRON AFDD é adequado para novos edifícios e instalações, bem como para reformar e modernizar edifícios industriais, residenciais ou comerciais existentes.

Esses dispositivos podem detectar falhas de arco paralelas e seriais, interromper e desconectar circuitos e substituir MCBs existentes ou conectar-se a MCBs ou RCBOs SENTRON e apresentam:

  • Design compacto com apenas uma largura modular (MW)
  • 50% de economia de espaço no quadro de distribuição para novas instalações
  • Tecnologia SIARC patenteada pela Siemens

Principais benefícios

Reduza o risco de incêndio elétrico

Minimize os riscos associados aos dispositivos elétricos modernos e ao aumento da carga de corrente, incluindo incêndio elétrico, mesmo devido a pequenos defeitos, como isolamento de fios danificados, cabos esmagados ou conectores tortos.

Proteja pessoas e ativos

Permita a detecção precoce de riscos de incêndio, desde a linha elétrica até o dispositivo final, e evite outros perigos, como choque elétrico ou destruição do sistema elétrico em ambientes residenciais, comerciais ou industriais.

Maximize a economia de espaço

Substitua os disjuntores existentes em edifícios antigos sem adicionar espaço. O AFDD possui um disjuntor miniatura integrado (MCB) e tem a mesma largura de um MCB para máxima economia de espaço na placa de distribuição.

Funcionalidades em destaque

Explore recursos e produtos relacionados

Assistir

Vídeo | Dispositivo de detecção de falha de arco SENTRON 5SV6 (AFDD)

Vídeo | Funcionalidade do dispositivo de detecção de falhas de arco SENTRON 5SV6 em edifícios

Vídeo | Funcionalidade do dispositivo de detecção de falhas de arco SENTRON 5SV6 em indústrias