Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Baixe o folheto do produto aqui

Saiba mais sobre os recursos e capacidades desse produto.

Por que escolher o SENTRON 3WT Smart ACB?

Como um dispositivo de proteção essencial em sistemas de distribuição de energia, o disjuntor de ar 3WT sempre foi confiável e preferido pelos usuários por sua excelente qualidade e confiabilidade ultra-alta. Agora, esse produto altamente esperado deu início a uma nova atualização inteligente.

O disjuntor pneumático inteligente 3WT herda um design clássico enquanto integra uma série de tecnologias digitais de ponta.

Equipado com uma nova plataforma eletrônica

O disjuntor de ar inteligente 3WT apresenta uma nova plataforma eletrônica para atender totalmente às necessidades digitais de distribuição de energia. Ele apresenta um design exclusivo de chip duplo para melhorar ainda mais a segurança operacional.

Integra recursos de comunicação mais fortes

A comunicação dupla de módulo único suporta dois protocolos simultaneamente para permitir a comunicação redundante para sistemas complexos.

Suporta tensões operacionais mais altas

Com uma tensão nominal de até 1140V, é adequado para novas aplicações de energia, como energia fotovoltaica e eólica, fornecendo uma solução de distribuição de energia inteligente e confiável.

Funcionalidades em destaque

Desempenho robusto

Os detalhes de desempenho incluem dois tamanhos de quadro, corrente nominal: 400—4000A, capacidade de interrupção de até 85kA e tensão nominal de até 1140V. Aplique esses disjuntores em todos os setores, incluindo industrial, infraestrutura, construção, energia nova e muito mais.

Capacidade-1 do Sentron-3WT

Configuração flexível

As funções de proteção abrangentes incluem sobrecarga, curto-circuito de curto prazo, curto-circuito instantâneo e proteção contra falhas de terra. Todas as proteções são ajustáveis e podem ser ligadas e desligadas.

Sentron-3WT-Capacidade-2

Unidade de viagem eletrônica equipada com LCD

Aproveite a exibição em tempo real dos dados e do status operacional para operação e manutenção eficientes e convenientes.

Sentron-3WT-Capacidade-3

Recursos adicionais

Download do catálogo