Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?
CONJUNTO PROMOCIONAL

Conjunto de equipamentos modulares SENTRON

Security que você pode pagar!
Descubra o equipamento modular SENTRON a um preço atraente!

Um quadro de distribuição é o coração de cada instalação elétrica. A confiabilidade da proteção depende da qualidade dos dispositivos instalados nela — seja em casa, no escritório ou em uma instalação industrial. Ao escolher produtos de marca comprovados, você está investindo em tranquilidade e segurança a longo prazo.

O conjunto de dispositivos modulares SENTRON da Siemens combina três tipos principais de proteção em uma solução completa — ideal para instaladores e investidores que buscam confiabilidade a um preço razoável.

O que está incluído no conjunto?

  • disjuntor diferencial 5SV4344-0
    — versão 3+N, 40 A, tipo AC, sensibilidade de 30 mA. Protege eficazmente contra correntes diferenciais perigosas, minimizando o risco de choque elétrico.
  • disjuntor miniatura 5SL6316-6
    — 3 pólos, característica B16 A, capacidade de curto-circuito de 6 kA. Proteção confiável para circuitos trifásicos contra sobrecargas e curtos-circuitos.
  • 3x Disjuntores 5SL6116-6
    — 1 pólo, característica B16 A, capacidade de curto-circuito de 6 kA. Proteção comprovada para circuitos de soquete monofásicos.

Número do pedido do kit acima

Preço sugerido

PL2: SIEP_RCD_AC

189 PLN brutos

A promoção vai até 31 de agosto de 2026 ou enquanto durarem os estoques.


Por que escolher SENTRON?

Os produtos SENTRON são sinônimo de qualidade, comprovada pelas décadas de presença da Siemens no mercado elétrico. O acabamento preciso, a conformidade com os padrões e a longa vida útil fazem dessa uma escolha que vale a pena — hoje e no futuro.

Peça um conjunto e experimente agora!

Radar do produto

O Product Radar é a ferramenta oficial da Siemens que apoia a busca por produtos.