A análise de destruição térmica (TDA) módulo realiza uma verificação automática de destruição térmica de todas as linhas, transformadores, barramentos e disjuntores da rede. Ele suporta tanto a análise predefinida da duração máxima da falha quanto a avaliação baseada em proteção usando o comportamento real de disparo de proteção.
A série temporal e o cálculo do ponto operacional (LP) módulo permite a simulação de rede em períodos e resoluções definidos pelo usuário, bem como o cálculo de pontos operacionais com base nos métodos abrangentes de modelagem e cálculo de um fluxo de energia.
O desenvolvimento da rede (LD) módulo, baseado em métodos extensivos de modelagem e cálculo do fluxo de potência, permite o cálculo de uma rede em horários selecionados no período de médio ou longo prazo, o que é considerado para o planejamento da rede alvo.
O módulo de redução de carga e determinação das posições ideais da torneira do transformador (LA) possibilita dimensionar e reduzir os dados de entrada de carga. O corte também pode determinar uma posição otimizada da torneira do transformador com base nos valores mínimo e máximo de tensão.
A otimização do fluxo de carga (OL) módulo avalia e aprimora o desempenho da rede ajustando variáveis controláveis, como voltagens do gerador, potência reativa e configurações da torneira do transformador.
O cálculo da eficiência econômica (CC) módulo avalia as opções de desenvolvimento de rede analisando os custos de investimento, operação e desligamento em períodos de planejamento definidos. Ele suporta a tomada de decisões usando a análise do valor presente líquido e pode incorporar custos de perda, geração e consumo a partir dos resultados do fluxo de energia.
O módulo de partida do motor (MA), com base no cálculo do fluxo de potência quase dinâmico, avalia as partidas simultâneas ou sequenciais do motor e as cargas de rede associadas. Ele compara as características do motor e da carga, suporta curvas personalizáveis e padrão NEMA e modela o comportamento de partida estrela/delta.
O cálculo de falhas múltiplas (MF) módulo permite combinar observações de falhas definidas individualmente em várias falhas, calculá-las simultaneamente e observar seus efeitos.
O módulo de interface de dados de séries temporais (TSDI) oferece uma interface para um banco de dados de séries temporais genérico aberto para todos os métodos de cálculo com base em registros de data e hora ou instantâneos.