Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Integração Polarion ALM-PLM

Projetando qualidade de ponta a ponta em sistemas elétricos, mecânicos e de software, a Polarion cria um ecossistema de produtos coeso. Ele fornece vinculação multidirecional de dados e processos de ALM e PLM, ajudando as organizações de desenvolvimento de produtos a se alinharem perfeitamente entre as disciplinas.

Benefícios da integração ALM-PLM

A integração do ALM-PLM fornece visibilidade abrangente de todos os ativos, permitindo que os engenheiros pesquisem e localizem rapidamente informações críticas em todas as fases do ciclo de vida. Essa tecnologia vincula com precisão o firmware ao hardware e, ao mesmo tempo, garante total rastreabilidade, o que reduz o tempo perdido em pesquisas manuais e evita erros dispendiosos que podem prejudicar os produtos e a reputação. A abordagem integrada permite uma colaboração eficaz entre unidades distribuídas globalmente, apoiando as equipes de manutenção, reparo e operações (MRO) na localização rápida de peças e no gerenciamento de correções de defeitos. Ao simplificar esses processos, as organizações reduzem o tempo de inoperância de produtos quebrados e minimizam as interrupções operacionais, oferecendo melhorias mensuráveis na eficiência e no controle de custos.

polarion-alm-plm-integration-mhero-1280x720
polarion-alm-plm-integration-GettyImages-913784122-1280x720

Qualidade de ponta a ponta em sistemas elétricos, mecânicos e de software

Mais de 10 bilhões de microprocessadores são produzidos anualmente, com 95% implantados como componentes incorporados em quase todos os setores. À medida que a adoção da IoT se acelera, a necessidade de desenvolvimento de produtos conectados e entre sistemas nunca foi tão grande.

As ferramentas tradicionais mantêm o desenvolvimento mecânico, elétrico e de software isolado. Plataformas de PLM e ALM separadas criam dispendiosas desconexões, retrabalho, atrasos e riscos à segurança do produto. A Polarion preenche essa lacuna com um ecossistema unificado e coeso que vincula dados de ALM e PLM de forma bidirecional.

Com base em mais de uma década de pesquisa, a Polarion identificou 5 níveis incrementais de integração ALM-PLM, uma taxonomia que os clientes usam para avaliar suas necessidades e investir nas soluções certas.

polarion-alm-plm-integration-user-1280x720

Experiência do usuário do ALM-PLM

  • Mantenha relacionamentos significativos entre aplicativos, sem migração, duplicação ou agregação
  • Crie automaticamente correspondências relevantes para o domínio, sem a migração forçada do conceito de PLM
  • Orquestre fluxos de trabalho existentes, em vez de migrá-los
  • Forneça os dados necessários e as funções de criação/visualização de relacionamentos aos engenheiros a partir de seus aplicativos
  • Exponha conteúdo personalizado e relevante para o domínio, sem sobrecarga de dados.
  • Capture e crie automaticamente relacionamentos ao longo das atividades de engenharia sem manutenção manual

Capacidades da integração ALM-PLM

A integração do ALM-PLM exige planejamento e coordenação cuidadosos, mas oferece um valor significativo. As equipes de desenvolvimento trabalham lado a lado, inovando com metas compartilhadas, entregando o que os clientes desejam com a eficiência e a qualidade que deixam os concorrentes para trás.

Nível 1: Vincular e rastrear

Na integração do Polarion ALM-PLM, a capacidade de criar uma relação física ou lógica entre os ativos de dados do ALM e do PLM é chamada de Link. O rastreamento indica a capacidade de navegar por esse relacionamento automaticamente.

Nível 2: Alterar e propagar

Nesse nível, o ALM-PLM gerencia o impacto das mudanças de design na cadeia de desenvolvimento e produção e vice-versa. Também permite que uma falha nos componentes de hardware ou software relacionados seja rastreada até os elementos que poderiam ter causado tal falha.

Nível 3: Aja e comunique-se

Nesse nível, alcançamos a integração dos processos. Exemplos dessa integração serão atribuição de tarefas, controle de progresso e gerenciamento de projetos.

Nível 4: Alinhe e unifique

Nesse nível, conceitos de software, como versões, ramificações, linhas de base e parâmetros, são alinhados aos seus equivalentes específicos do produto para estabelecer configurações combinadas e exclusivas. Nesse nível, também apoiamos a unificação da Experiência do Usuário (UX), permitindo que os usuários trabalhem em suas ferramentas de desenvolvimento preferidas e familiares.

Nível 5: Colabore e relate

Nesse último nível, engenheiros de várias disciplinas podem colaborar e mesclar suas áreas de especialização para desenvolver uma solução ideal para vários sistemas. As melhorias do processo são impulsionadas por painéis de métricas que fornecem uma visão unificada do status do projeto e permitem que os usuários identifiquem rapidamente gargalos e problemas e implementem correções efetivas no meio do curso.