Skip to main content
Esta página é exibida usando tradução automática. Prefere ver em inglês?

Visão geral

Design de empilhamento de PCB de alta velocidade

O Z-planner Enterprise é uma ferramenta de planejamento de empilhamento que inclui uma calculadora de empilhamento de PCB focada na impedância elétrica e na integridade do sinal que ajuda você a gerenciar e otimizar seu design de empilhamento de PCB. Sua biblioteca de material laminado de PCB reduz os custos de material sem sacrificar o desempenho.

Pessoa usando fone de ouvido de realidade virtual com interface holográfica flutuando na frente
Z-Planner Enterprise

Integridade do sinal por meio do design (7:20)

Junte-se ao fundador da Z-planner, Bill Hargin, enquanto ele explora as tendências de PCB que estão levando a uma nova metodologia de design de PCB focada no uso de software de planejamento de empilhamento de PCB. Este vídeo explora como o Z-planner Enterprise é usado para gerenciar a integridade elétrica e a impedância, fornecendo uma solução completa de empilhamento de PCB.

Para empilhamentos corretos por design

Z-planner Enterprise: Design de empilhamento de alta velocidade

O Z-planner Enterprise otimiza o processo de definição dos requisitos de empilhamento e documentação desses requisitos no início do processo de design, garantindo que as simulações de integridade do sinal de pré-layout sejam baseadas nos dados de laminado mais precisos disponíveis usando uma metodologia consistente de projeto de empilhamento.

Calculadora de empilhamento de PCB

O Z-planner Enterprise contém uma calculadora de empilhamento que garante a integridade do sinal em um
PCB para vários modelos de impedância controlada para simular rapidamente o desempenho elétrico com base na configuração atual de empilhamento.

Usando o Hyperlynx Field Solver da Siemen, os usuários podem direcionar impedâncias diferenciais específicas para determinar valores específicos do circuito com base nas especificações do traço de cobre e nas características calculadas da frequência do sinal.

Perda de inserção

O planejamento do empilhamento exige mais do que apenas calcular a impedância controlada. O Z-planner Enterprise permite o cálculo detalhado da perda de inserção dentro de um empilhamento em qualquer faixa de frequências. Calcule sua perda total de inserção e determine fontes específicas para essa perda, incluindo:

  • perda dielétrica
  • rugosidade do cobre
  • efeito de pele
  • inclinação de tecelagem de vidro
  • perda de condutor

Fatores de dissipação dielétrica

Ao alterar o comprimento do traço, os fatores de dissipação dielétrica e os atributos do material de cobre, o Z-planner Enterprise fornece uma visão valiosa da integridade elétrica do seu projeto de empilhamento de PCB.


z-solver PCB stackup calculator image

Comece seu teste gratuito de 30 dias agora.

Teste gratuito do Z-planner Enterprise

Explore o Z-planner Enterprise com nosso teste on-line gratuito. Sem a necessidade de download ou instalação, você obtém experiência prática imediata com o conjunto de ferramentas de design de empilhamento do Z-planner Enterprise. Execute o planejamento de impedância e perda de pré-layout e mergulhe em nossa biblioteca abrangente de materiais dielétricos, com especificações detalhadas de dezenas de materiais laminados de todos os principais fabricantes.

O Z-planner Enterprise traz o DFM ao seu design de empilhamento. Controle a integridade do sinal do seu PCB de alta velocidade desde o primeiro dia.

Assistente de design de empilhamento de PCB

O Z-planner Enterprise vem equipado com um assistente de empilhamento avançado que permite aos usuários projetar e refinar um empilhamento de várias camadas de forma rápida e abrangente. Explore os recursos do assistente de empilhamento Z-planner Enterprise na trilha on-line gratuita.

Z-planner Enterprise PCB stackup design wizard
O software Z-planner reduz o tempo necessário para especificar e validar os empilhamentos do fabricante. Podemos avaliar três empilhamentos diferentes em uma hora, em vez de um dia, e isso reduz significativamente a quantidade de comunicação de ida e volta necessária com nossos fabricantes e a equipe de NPI.
Dra. Jayaprakash Balachandran, Líder técnico sênior, Engenharia de integridade de sinais